MCS MIDI Classic
Cod. art. 731-514/031-000
Spina femmina per 1 conduttore; angolato; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 14 poli; collare di fissaggio; Montaggio su guida DIN 35/pannello; 2,50 mm²; grigio
Misure in mm
L1 = (n. poli x passo pin) + 3 mm
L2 = (n. poli x passo pin) + 8,8 mm
L3 = (n. poli x passo pin) + 14,8 mm
L1 = (n. poli x passo pin) + 3 mm
L2 = (n. poli x passo pin) + 8,8 mm
L3 = (n. poli x passo pin) + 14,8 mm