Controllori 750

Per i piccoli compiti di controllo: i controllori della serie 750 di WAGO sono l'ideale per un ampio spettro di applicazioni che vanno dall'automazione industriale, di processo e negli edifici alla rilevazione e alla misurazione dei dati.

Questi controllori combinano in modo ideale i requisiti real-time con le funzionalità IT. Supportano sia MODBUS/TCP che ETHERNET/IP per l'utilizzo in ambienti industriali. I protocolli HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS ecc., semplificano l'integrazione negli ambienti IT. Le pagine Web integrate e le visualizzazioni basate sul Web forniscono alle applicazioni IT i dati di processo in tempo reale. Inoltre i controllori della serie 750 incorporano le funzioni libreria per E-mail, SOAP, ASP, configurazioni IP, prese ETHERNET e File System.

I vantaggi offerti dai controllori 750:

  • Controllori per tutti i sistemi fieldbus più importanti
  • Ampliabile con la gamma prodotto completa WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Estese possibilità d'integrazione IT

WAGO al lavoro

Cosa rende i controllori della serie 750 prodotti di successo

Protocolli per telecontrollo

I protocolli di telecontrollo standardizzati secondo IEC 60870-5, IEC 61850 o IEC 61400-25 consentono ai controllori della serie 750 di essere usati nelle applicazioni di telecontrollo.

Omologhe a livello mondiale

Le omologazioni internazionali per l'automazione industriale e negli edifici e per l'industria marina, assicurano la possibilità di un impiego globale nelle condizioni operative più impegnative e dure. Questi riconoscimenti includono: ATEX, BR-Ex, IECEx, UL508, UL ANSI/ISA e numerose certificazioni nautiche.

Modulare ed espandibile

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 consente di espandere i controllori del fieldbus su quasi tutte le interfacce di ingresso/uscita. Il design modulare per montaggio su guida DIN permette un'agevole installazione, ampliamento e modifica del nodo I/O senza l'uso di utensili. Il design semplificato e lineare impedisce gli errori d'installazione. Inoltre, la collaudata tecnologia CAGE CLAMP® consente di realizzare delle connessioni veloci, a prova di vibrazione ed esenti da manutenzione, indipendenti dalle capacità dell'operatore. In base alla dimensione del modulo I/O, i livelli di campo possono essere direttamente cablati usando la tecnologia a 1, 2, 3 o 4 conduttori.

Massima affidabilità e resistenza

Il WAGO-I/O-SYSTEM è stato progettato e testato per poter essere impiegato, secondo gli standard più elevati, anche nelle condizioni ambientali più impegnative, soggette a elevati sbalzi termici, sollecitazioni da vibrazioni/urti e ESD. La tecnologia di connessione a molla garantisce il funzionamento continuo. Le misurazioni della QA integrate nel processo produttivo e il collaudo sul 100% delle funzioni garantiscono una qualità uniforme.

Applicazioni

Building Automation

Grazie alle loro caratteristiche specifiche, i controllori per i sistemi bus KNX IP e BACnet/IP sono ottimi per la Building Automation. L'ampia gamma prodotto dei moduli I/O consente l'integrazione dei sistemi esterni come il controllo luci (DALI), la protezione dal sole (SMI), gli switch wireless (EnOcean) e molti altri ancora.

Impianti marini e installazioni on-shore/off-shore

Le omologazioni internazionali combinate con le caratteristiche specifiche per l'industria ne consentono l'uso nella costruzione navale e in altri settori impegnativi. Affrontare i requisiti inerenti agli ambienti specifici dell'industria, ne ha consentito l'uso sui diesel marini e nell'area sensibile alla compatibilità elettromagnetica del ponte di una nave. Poiché in queste aree sensibili i requisiti relativi all'immunità alle interferenze o all'emissione di interferenze, insieme a prestazioni meccaniche superiori, sono significativamente maggiori, il WAGO-I/O-SYSTEM può facilmente soddisfare le esigenze di altri settori.

Progettazione meccanica e industriale

La vasta gamma di moduli I/O per diversi potenziali e tipi di segnale consente di risparmiare tempo e denaro poiché i sensori/attuatori possono essere cablati direttamente, anche in applicazioni correlate con la sicurezza.

Tutti i prodotti

Scopri la vasta gamma di controllori 750 che WAGO ti mette a disposizione

controller-neu_750-einzeln_2000x1125px.jpg
Sistemi I/O

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Touch Panel

Touch Panels per qualsiasi scopo

Design e tecnologia per il funzionamento sicuro e conveniente di macchine e sistemi: i pannelli HMI di WAGO comprendono HTML5 e possono essere programmati in CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg