Argomenti 13 giugno 2025

WAGO Cybersecurity Analysis

Prendi il controllo dei rischi informatici

La rilevazione dei rischi informatici è solo il primo passo: una protezione efficace richiede una gestione mirata dei rischi. Qui entra in gioco l'analisi della sicurezza informatica di WAGO: la soluzione che fornisce un'analisi completa dei dati rilevanti per la sicurezza, valuta lo stato attuale della rete e supporta l'implementazione di processi operativi robusti e resilienti. Ideale per garantire una conformità affidabile degli standard e delle normative, come NIS2, IEC 62443 e il NIST Cybersecurity Framework.

Vuoi saperne di più?

Monitora la tua rete e proteggi i tuoi sistemi in modo completo.

Vantaggi di prodotto

Con misure mirate come simulazioni di attacchi o i piani d'azione ottimizzati per il ROI, la soluzione supporta una gestione efficace dei rischi informatici. Report personalizzabili e consigli mirati garantiscono anche trasparenza e sicurezza.

Simulazione di attacchi basata sulla rete

Scenari di simulazione basati sull'intelligenza delle minacce per gli attacchi di rete utilizzando un modello gemello digitale.

Indicatori KPI specifici per zona

Metriche localizzate per i livelli di rischio, minaccia e controllo.

Mitigazione ottimizzata per il ROI

Pianificazione della riduzione dei rischi ottimizzata per il ritorno degli investimenti, adattata alle priorità definite dall'utente e ai vincoli di bilancio.

Sicurezza conforme al piano

Un piano d'azione strutturato inteso a rafforzare sistematicamente la sicurezza della rete.

Reporting completo

Strumenti di report personalizzabili per l'analisi dei rischi e la verifica della conformità.

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Reporting_2000x1125.jpg

Panoramica dei requisiti

Allineato con NIS2, IEC 62443, NIST CSF e le best practice di settore riconosciute.

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Einhaltung_2000x1125.jpg

Come funziona

Una gestione del rischio efficace, valutazioni rapide e un percorso strutturato di mitigazione aiutano a proteggere la rete e garantire la conformità agli standard applicabili, come NIS2 e IEC 62443.

L'analisi della sicurezza informatica di WAGO identifica automaticamente gli indicatori di rischio chiave, valuta le condizioni di rete e determina la probabilità di successo degli attacchi informatici.

La WAGO Cybersecurity Analysis consente una rapida valutazione dei rischi, riducendo in modo significativo la preparazione dei controlli. Raccogliendo automaticamente i dati di rete rilevanti, fornisce valutazioni precise e visibilità in tempo reale sulla sicurezza della rete.

Il risk planner consente ai team di sicurezza informatica di assegnare la priorità agli obiettivi di mitigazione entro i limiti del budget, garantendo che le misure più efficienti e ad alto impatto siano implementate per prime.

WAGO Cybersecurity Analysis genera report dettagliati su tutti i segmenti di rete, le zone, le connessioni, le risorse e i protocolli. Il sistema aggiorna continuamente la sua base di conoscenze per riflettere i cambiamenti ambientali.

Le valutazioni dei rischi includono i parametri chiave per i livelli di rischio, minaccia e controllo. Il software genera un piano di rafforzamento completo allineato con ISA/IEC 62443, prioritariamente in base agli obiettivi di gestione del rischio. Le procedure ottimali guidano passo dopo passo i team di supporto per risolvere le vulnerabilità, raggiungere la conformità e migliorare la resilienza.

La direttiva NIS2 impone alle organizzazioni di attuare politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure di sicurezza informatica. L'analisi della sicurezza informatica fornisce una soluzione completa per la gestione dei rischi OT che supporta la conformità a questi requisiti.

Offerte di servizi aggiuntivi: