Argomenti 13 giugno 2025

WAGO Cybersecurity Network Sight

Visibilità di rete e rilevazione anomalia

WAGO Cybersecurity Network Sight offre la trasparenza per gli ambienti OT, offrendo una panoramica della topologia di rete, dei componenti utilizzati e delle potenziali vulnerabilità. È l'ideale per il monitoraggio delle infrastrutture critiche o delle reti industriali, per esempio, e si distingue per funzionalità come la rilevazione di anomalie, la gestione degli allarmi e il monitoraggio delle policy.

Vuoi saperne di più?

Monitora la tua rete e proteggi i tuoi sistemi in modo completo.

Vantaggi di prodotto

WAGO Cybersecurity Network Sight consolida la visibilità nell'intero ambiente OT, migliorando sia la sicurezza che la conformità con le direttive e i regolamenti in evoluzione sulla cybersecurity.

Rilevamento automatico

Identifica le topologie di rete e genera modelli comportamentali per tutti i dispositivi connessi.

Analisi Passiva della Rete

Esegue un'analisi del traffico di rete basata su DPI (Deep Packet Inspection) senza interrompere le operazioni attive.

Monitoraggio centralizzato

Il WAGO Cybersecurity Collector consente il monitoraggio delle reti segmentate all'interno di una singola applicazione.

Overview configurazioni

Monitora continuamente lo stato di configurazione dei controllori e degli altri componenti di rete.

Tutto a portata di mano

Fornisce una visibilità centralizzata su tutte le installazioni di Network Sight tramite il WAGO Cybersecurity Management.

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Auf-einem-Blick_2000x1125.jpg

Analisi dei vettori di attacco

Consente la rilevazione proattiva delle vulnerabilità e dei potenziali vettori di attacco all'interno delle reti OT.

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffsvektor_2000x1125.jpg

Come funziona

Scansionando passivamente tutto il traffico di rete OT, WAGO Cybersecurity Network Sight genera un modello visivo della rete, che include tutti i dispositivi, protocolli e connessioni. Scopri di più su come funziona qui sotto:

WAGO Cybersecurity Network Sight rileva automaticamente le risorse e genera inventari accurati, compresi i ruoli delle risorse e il loro impatto sull'ambiente OT. Controlla sia i tipi di asset tradizionali che quelli moderni, insieme ai loro protocolli di comunicazione.

Basato sul rilevamento automatico, WAGO Cybersecurity Network Sight genera policy di comportamento della rete personalizzabili. Questi possono incorporare parametri specifici dell'applicazione e valori soglia.

Il sistema monitora continuamente l'attuale intelligence delle minacce, le firme basate su SNORT, i modelli di attacco comuni e le vulnerabilità note. Identifica e classifica accuratamente i CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) per proteggere i sistemi industriali. La gestione integrata delle patch degli asset supporta i team di sicurezza informatica nel mantenere l'integrità del sistema.

Modellando il comportamento normale della rete, WAGO Cybersecurity Network Sight rileva deviazioni e potenziali attacchi informatici in tempo reale.

Il sistema controlla e verifica il funzionamento dei dispositivi remoti (ad es., PLC, RTU, IED), emettendo avvisi per modifiche al firmware o alla configurazione, come aggiornamenti o riavvii del dispositivo. Tutta l'attività è registrata per garantire la tracciabilità.

Il software è in grado di affrontare le minacce di rete note, comprese quelle che riguardano PLC, dispositivi Edge e protocolli industriali, sulla base di dati di ricerca completi sulla sicurezza informatica.

Gli allarmi attivati da anomalie sono valutati per tipo e gravità. Le risorse sono classificate nel contesto operativo per ridurre i falsi positivi e migliorare l'accuratezza della risposta.

I nostri prodotti hardware

La sicurezza inizia a livello hardware. WAGO offre tre componenti hardware per soddisfare i requisiti del WAGO Cybersecurity Network Sight: dimensionabili per qualsiasi dimensione di rete:

WAGO Edge Computer, codice articolo 752-9800

Per reti di piccole dimensioni

WAGO Edge Computer, codice articolo 752-9813

Per reti di medie dimensioni come interi edifici

Rack da 19″

Per reti di grandi dimensioni come i sistemi di produzione

Offerte di servizi aggiuntivi: