Argomenti

WAGO Cybersecurity Analysis

  • 6/13/2025
  • Prendi il controllo dei rischi informatici

    La rilevazione dei rischi informatici è solo il primo passo: una protezione efficace richiede una gestione mirata dei rischi. Qui entra in gioco l'analisi della sicurezza informatica di WAGO: la soluzione che fornisce un'analisi completa dei dati rilevanti per la sicurezza, valuta lo stato attuale della rete e supporta l'implementazione di processi operativi robusti e resilienti. Ideale per garantire una conformità affidabile degli standard e delle normative, come NIS2, IEC 62443 e il NIST Cybersecurity Framework.

    Vantaggi di prodotto

    Con misure mirate come simulazioni di attacchi o i piani d'azione ottimizzati per il ROI, la soluzione supporta una gestione efficace dei rischi informatici. Report personalizzabili e consigli mirati garantiscono anche trasparenza e sicurezza.

    Simulazione di attacchi basata sulla rete

    Scenari di simulazione basati sull'intelligenza delle minacce per gli attacchi di rete utilizzando un modello gemello digitale.

    Indicatori KPI specifici per zona

    Metriche localizzate per i livelli di rischio, minaccia e controllo.

    Mitigazione ottimizzata per il ROI

    Pianificazione della riduzione dei rischi ottimizzata per il ritorno degli investimenti, adattata alle priorità definite dall'utente e ai vincoli di bilancio.

    Sicurezza conforme al piano

    Un piano d'azione strutturato inteso a rafforzare sistematicamente la sicurezza della rete.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Reporting_2000x1125.jpg

    Reporting completo

    Strumenti di report personalizzabili per l'analisi dei rischi e la verifica della conformità.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Einhaltung_2000x1125.jpg

    Panoramica dei requisiti

    Allineato con NIS2, IEC 62443, NIST CSF e le best practice di settore riconosciute.

    Come funziona

    Una gestione del rischio efficace, valutazioni rapide e un percorso strutturato di mitigazione aiutano a proteggere la rete e garantire la conformità agli standard applicabili, come NIS2 e IEC 62443.