Argomenti

WAGO Cybersecurity Network Sight

MM-522050_GWA_Cybersecurity_Netzwerksichtbarkeit_2000x1500
  • 6/13/2025
  • Visibilità di rete e rilevazione anomalia

    WAGO Cybersecurity Network Sight offre la trasparenza per gli ambienti OT, offrendo una panoramica della topologia di rete, dei componenti utilizzati e delle potenziali vulnerabilità. È l'ideale per il monitoraggio delle infrastrutture critiche o delle reti industriali, per esempio, e si distingue per funzionalità come la rilevazione di anomalie, la gestione degli allarmi e il monitoraggio delle policy.

    Vantaggi di prodotto

    WAGO Cybersecurity Network Sight consolida la visibilità nell'intero ambiente OT, migliorando sia la sicurezza che la conformità con le direttive e i regolamenti in evoluzione sulla cybersecurity.

    Rilevamento automatico

    Identifica le topologie di rete e genera modelli comportamentali per tutti i dispositivi connessi.

    Analisi Passiva della Rete

    Esegue un'analisi del traffico di rete basata su DPI (Deep Packet Inspection) senza interrompere le operazioni attive.

    Monitoraggio centralizzato

    Il WAGO Cybersecurity Collector consente il monitoraggio delle reti segmentate all'interno di una singola applicazione.

    Overview configurazioni

    Monitora continuamente lo stato di configurazione dei controllori e degli altri componenti di rete.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Auf-einem-Blick_2000x1125.jpg

    Tutto a portata di mano

    Fornisce una visibilità centralizzata su tutte le installazioni di Network Sight tramite il WAGO Cybersecurity Management.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffsvektor_2000x1125.jpg

    Analisi dei vettori di attacco

    Consente la rilevazione proattiva delle vulnerabilità e dei potenziali vettori di attacco all'interno delle reti OT.

    Come funziona

    Scansionando passivamente tutto il traffico di rete OT, WAGO Cybersecurity Network Sight genera un modello visivo della rete, che include tutti i dispositivi, protocolli e connessioni. Scopri di più su come funziona qui sotto:

    I nostri prodotti hardware

    La sicurezza inizia a livello hardware. WAGO offre tre componenti hardware per soddisfare i requisiti del WAGO Cybersecurity Network Sight: dimensionabili per qualsiasi dimensione di rete:

    WAGO Edge Computer, codice articolo 752-9800

    Per reti di piccole dimensioni

    WAGO Edge Computer, codice articolo 752-9813

    WAGO Edge Computer, codice articolo 752-9813

    WAGO Edge Computer, codice articolo 752-9813

    Per reti di medie dimensioni come interi edifici

    Rack da 19″

    Per reti di grandi dimensioni come i sistemi di produzione