Argomenti

Cyber Resilience Act

  • 9/30/2025
  • Nuovi obblighi per i produttori, maggiore sicurezza per gli utenti

    In un mondo sempre più connesso, le aziende si trovano ad affrontare una crescente ondata di attacchi informatici che compromettono seriamente la loro sicurezza e le loro operazioni. Un attacco hacker di successo può paralizzare le reti, portare a una perdita significativa di dati, o interrompere le operazioni per settimane, causando un sostanziale danno economico.

    Gli attacchi informatici nella sola Germania hanno recentemente causato danni per circa 180 miliardi di euro. L'Unione europea sta rispondendo a queste minacce con il Cyber Resilience Act (CRA), che mira a stabilire norme uniformi di sicurezza informatica per i prodotti in rete all'interno dell'UE e ad aumentare la sicurezza a livello di prodotto.

    Obiettivi e requisiti CRA

    Come primo regolamento europeo di questo tipo, il Cyber Resilience Act (CRA) stabilisce un livello minimo vincolante di sicurezza informatica per tutti i prodotti in rete. A partire dall'11 dicembre 2027, i produttori saranno tenuti a proteggere in modo completo i prodotti con elementi digitali lungo l'intero ciclo di vita, dallo sviluppo allo smantellamento. Queste misure mirano a rafforzare in modo sostenibile la sicurezza informatica nell'UE, migliorare la protezione dei consumatori e ridurre al minimo i rischi economici. Per raggiungere questi obiettivi, il regolamento sulle agenzie di rating del credito definisce cinque requisiti fondamentali:

    • Sicurezza informatica durante l'intero ciclo di vita del prodotto

    Le misure di sicurezza sono integrate fin dall'inizio dello sviluppo del prodotto. Principi come la protezione fin dalla progettazione, l'implementazione e l'impostazione predefinita garantiscono la protezione continua per l'intero ciclo di vita.

    • Gestione della vulnerabilità e obblighi di segnalazione

    Una piattaforma di segnalazione centrale documenterà attivamente le vulnerabilità sfruttate e gli incidenti di sicurezza. Questa trasparenza migliora la reattività dell'utente per identificare in modo efficiente e colmare le lacune di sicurezza.

    • Aggiornamenti e supporto per la sicurezza

    I produttori devono fornire aggiornamenti di sicurezza gratuiti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il periodo di supporto in genere copre cinque anni e include la gestione delle vulnerabilità.

    • Procedure di conformità e marcatura CE

    I prodotti devono essere sottoposti a valutazioni di conformità basate sui rischi e ricevere la marcatura CE per ottenere l'approvazione a livello UE e garantire gli standard di sicurezza necessari.

    • Protezione dei consumatori e prevenzione dei danni

    I produttori devono prevenire in modo proattivo le vulnerabilità e la manomissioni per ridurre i rischi di un cyberattacco. Gli standard UE e le misure preventive proteggono gli utenti da dispositivi non sicuri e aiutano a ridurre i danni economici a lungo termine.

    Impatto sugli utenti

    Il Cyber Resilience Act (CRA) non impone obblighi diretti agli utenti finali. Tuttavia, insieme alla direttiva NIS 2, sottolinea l'importanza di dare la priorità alle misure di protezione e di scegliere prodotti conformi sia per i nuovi impianti che per gli ammodernamenti. Questo approccio proattivo è essenziale per proteggere completamente i sistemi dalle minacce informatiche e garantire la protezione a lungo termine.

    Come regolamento orizzontale, la CRA copre un'ampia gamma di categorie di prodotti, dagli elettrodomestici e software industriali ai dispositivi IoT, con poche eccezioni come la tecnologia medica e i veicoli a motore. A partire dall'11 dicembre 2027, tutti i prodotti hardware e software devono soddisfare i requisiti CRA per ricevere il marchio CE e il collocamento sul mercato dell'UE. Utenti come progettisti, operatori e integratori dovrebbero integrare questi requisiti nella loro pianificazione per garantire la conformità dei nuovi prodotti implementati.

    Anche se l'implementazione può essere particolarmente impegnativa per i produttori, questi standard migliorano significativamente la sicurezza e l'affidabilità a lungo termine di sistemi e processi. Una solida strategia di cybersecurity consente un ripristino rapido in caso di attacco e garantisce la continuità operativa. Grazie all'obbligo dei produttori di divulgare le caratteristiche di sicurezza e i rischi potenziali, gli utenti possono prendere decisioni informate quando scelgono i prodotti, aiutando a proteggere i sistemi da violazioni dei dati e interruzioni.

    Il ruolo dello standard IEC 62443 in WAGO

    Di fronte agli attacchi informatici sempre più complessi, lo standard IEC 62443 è uno strumento potente contro le minacce informatiche. Integra misure di sicurezza, come i controlli di accesso e crittografia dei dati, durante l'intero ciclo di vita del prodotto e fornisce standard riconosciuti a livello internazionale per l'automazione industriale e i sistemi di controllo. Principi chiave come le zone di fiducia, la difesa approfondita e i privilegi minimi creano ulteriori livelli di protezione contro gli aggressori.

    Uno dei principali vantaggi offerti dalla norma IEC 62443 è il suo allineamento con molti dei requisiti del Cyber Resilience Act (CRA), semplificando la conformità del prodotto. Già nel 2022, WAGO ha certificato il suo ciclo di sviluppo per i prodotti di automazione secondo IEC 62443-4-1, garantendo che sia WAGO che i suoi clienti siano ben preparati a soddisfare i nuovi obblighi della CRA.

    Sicurezza con WAGO grazie al Cyber Resilience Act

    Il Cyber Resilience Act è una pietra miliare nella regolamentazione della sicurezza dei prodotti, presentando non solo sfide ma anche opportunità significative. Che tu sia un produttore, un system integrator o un operatore, WAGO Cybersecurity Consulting ti consente di soddisfare efficacemente i nuovi standard.

    Il nostro team esperto ti supporta nell'implementazione di misure di sicurezza complete e nel monitoraggio continuo dei tuoi sistemi. Dalla pianificazione all'implementazione completa, i nostri esperti sono al tuo fianco, assicurandoti che i tuoi sistemi siano non solo conformi alla normativa CRA, ma offrano anche il massimo livello di protezione.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Il tuo Referente in WAGO

    Segreteria generale

    Hai bisogno di aiuto?

    Per maggiori informazioni contattaci.