Affidabilità costante nel tempo

Alimentatore Pro 2 WAGO – Ridefiniamo la resistenza

Affidabilità senza compromessi

Puoi immaginarti un errore negli alimentatori Pro 2 WAGO: ma solo dopo un milione di ore! Ciò corrisponde a un tempo operativo di 114 anni. Effettivamente si tratta di valori teorici, benché attentamente calcolati per il tempo medio di funzionamento tra i guasti, ma ciò non modifica gli obiettivi di sviluppo e le aspirazioni che servono da punto di riferimento. Con gli alimentatori WAGO Pro 2, potrai pretendere il massimo livello di affidabilità, grazie all'elevato grado di efficienza e al limitato sviluppo di calore nel quadro elettrico. L'affidabilità è essenzialmente integrata e, con essa, ci sono significativi risparmi potenziali sui tempi legati alla manutenzione e all'uso dei pezzi di ricambio.

Parlando di "integrato": il derating degli alimentatori Pro 2 WAGO non inizia che dopo i 60 °C: questo lo rende particolarmente adatto negli ambienti più caldi. Sia la categoria di correzione della potenza attiva che la protezione da sovratensione OVC III riducono al minimo l'utilizzo di componenti esterni di protezione e di filtraggio, facendo risparmiare così ulteriori costi.

Alimentatore WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: è il cuore del quadro elettrico in grado di affrontare le sfide di oggi e del futuro; per questo lo chiamiamo "Power of Possible"!

Gestione intelligente dei carichi

TopBoost, PowerBoost e comportamento configurabile del sovraccarico: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature con delle modalità intelligenti per la corrente e la commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

Massima affidabilità

Robusto e intelligente: l'alimentatore WAGO Pro 2 è pronto ad affrontare caldo, freddo, altitudine, vibrazioni e urti, tutto mentre continua a fornire sempre la massima potenza.

Comunicazione all'avanguardia

Sapere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO fornisce la lettura degli stati operativi più importanti direttamente in loco oppure consente di visualizzare ulteriori dati (e valori) tramite un modulo di comunicazione.