Intervista 15 luglio 2020
"Non esiste modo più semplice per implementare l'efficienza"

La gestione dell'energia è ancora considerata un argomento complesso, e quindi le aziende esitano ad affrontarla. Tuttavia, a parere di Lukas Dökel, Global Key Account Manager per la misurazione della corrente e dell'energia presso WAGO, i potenziali risparmi energetici possono essere sfruttati rapidamente e facilmente.
energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

Gli standard richiedono una documentazione precisa e un miglioramento continuo dell'efficienza da parte delle aziende di produzione. A prima vista sembra un obbligo gravoso. Fino a che livello le aziende beneficiano delle misure di efficienza?

Dökel: Supportiamo progetti di gestione dell'energia in cui si riescono a ottenere fino al 30 percento di risparmi energetici. Il consumo inoltre può essere ridotto anche con mezzi semplici, ad esempio analizzando la curva di carico del fornitore. Partendo dalla nostra soluzione di gestione dell'energia, le aziende possono fare il passo successivo e trovare ulteriori risparmi potenziali, ad esempio quando le macchine sono inefficienti o i magazzini sono climatizzati in modo errato.

Più precisamente, come si presenta la soluzione WAGO?

Dökel: mediante il controllore PFC200 e il WAGO-I/O-SYSTEM 750 raccogliamo dati di misura da vari mezzi e parametri. È possibile integrare tutti i sensori e i trasduttori di segnale, che registrano valori di processo come pressione, temperatura e rendimento tramite ingressi analogici e digitali. I contatori M-Bus già installati possono essere facilmente collegati e fornire ulteriori valori di misurazione dei processi. I sensori EnOcean consentono di espandere e supportare i sistemi di misurazione senza informazioni esistenti; utilizzando il nostro modulo di gestione della potenza trifase, i carichi possono essere monitorati in dettaglio e il consumo può essere analizzato. Utilizziamo un sistema aperto e flessibile per l'acquisizione dei dati. Ciò offre ai clienti la massima libertà, quindi non sono costretti a utilizzare tecnologie proprietarie.

WAGO cosa mette a disposizione oltre alla misurazione?

Dökel: i sensori collegati tramite il controllore WAGO possono essere parametrizzati rapidamente e facilmente mediante il nostro software di parametrizzazione integrato "Energy Management"; questo elimina le perdite di tempo legate alla programmazione. Ciò consente ai clienti di aumentare la profondità di misurazione della loro produzione senza competenze di automazione. Inoltre, i punti di misurazione possono essere visualizzati nel software una volta al secondo o in formati di visualizzazione chiari. Ciò consente di identificare e ottimizzare rapidamente gli elementi di consumo energetico. Non esiste modo più semplice per implementare l'efficienza.

Otteniamo fino al 30% di risparmio energetico.

Lukas Dökel | WAGO

Cosa possono fare le aziende se vogliono andare oltre con la gestione dell'energia e vogliono non solo il monitoraggio delle loro macchine, ma anche il controllo automatizzato?

Dökel: grazie alle nostre interfacce aperte, siamo in grado di fornire tutti i dati raccolti in un formato chiaro per un'ulteriore elaborazione in un sistema di esecuzione di produzione o in un sistema di pianificazione delle risorse aziendali. Quindi, basandosi sui nostri dati, i sistemi avviano ulteriori azioni.

I dati di energia e di processo sono anche la base per il "Condition monitoring" e la manutenzione predittiva. Questi sono già argomenti trattati da WAGO?

Dökel: nella fabbrica intelligente, i dati possono anche essere utilizzati per questi domini, ovviamente, il loro uso non è limitato alla gestione dell'energia. La manutenzione predittiva da la possibilità alle aziende di identificare i difetti prima che si verifichino effettivamente, invece di agire solo a malfunzionamenti o a guasti avvenuti. Puoi fare un passo in questa direzione con il nostro sistema. Consente di impostare i valori limite dai quali stabilire i punti di partenza, per i responsabili del servizio e della manutenzione, per accertare quando qualcosa in produzione non funziona regolarmente e i guasti sono imminenti. Con questa conoscenza, i danni peggiori possono essere evitati in tempo utile. E può essere utilizzato per nuove strategie di manutenzione economicamente vantaggiose.

È possibile una connessione cloud?

Dökel: stiamo seguendo questo argomento di tendenza in modo intenso e collaborando strettamente con il nostro partner M&M Software. Il nostro software sul controllore, ad esempio, può inviare i dati direttamente nel cloud e visualizzarlo. Il cliente può decidere se il controllore invia i dati a Microsoft Azure, Amazon Web Services o IBM Bluemix. Anche i collegamenti a soluzioni di terze parti saranno fattibili in futuro grazie al protocollo MQTT standardizzato. Il controllore trasferisce automaticamente i valori selezionati a intervalli impostabili, in modo particolarmente sicuro, grazie al sistema operativo Linux® integrato nell'hardware. Abbiamo integrato la sicurezza IT fin dall'inizio sotto forma di un'architettura di sicurezza basata su livelli.

Letture consigliate

Soluzioni nella gestione dell'energia

WAGO ti supporta nel fare il miglior uso del tuo potenziale - dal monitoraggio all'identificazione di misure adeguate.

Digitalizzazione

Digitalizzazione personalizzata

Non esiste una soluzione unica per la trasformazione digitale; lo stesso vale per la gestione energetica. WAGO ti supporta nel trovare la tua strada con consulenze e risorse.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Standard e normative

Elaborazione dati conforme allo standard

Registrare, visualizzare e valutare i dati: WAGO offre numerosi prodotti e soluzioni per determinare la gestione dei propri dati energetici.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche

Progredire con WAGO

Le tecnologie di automazione e di interconnessione elettrica di WAGO non si trovano solo nella gestione dell'energia. Scopri gli altri temi su cui stiamo lavorando.

Lighting Management

Comando illuminazione intelligente

Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg