Istruzioni

Illuminazione con vari moduli I/O DALI

logo_dali_2000x1500.jpg

Lo standard per il controllo dell'illuminazione – DALI

Controllo dell'illuminazione con DALI: il "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) è un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici ed è impiegato per la comunicazione tra i dispositivi di controllo della luce, come i ballast elettronici, i sensori di luminosità o i rilevatori di movimento.

Il modulo Multi-Master DALI (753-647) è conforme allo standard DALI IEC 62386. Questo protocollo indipendente dal produttore garantisce l'interoperabilità dei dispositivi DALI nelle applicazioni di illuminotecnica.

Largo solo 12 mm, questo modulo I/O è impiegato come un'interfaccia DALI in combinazione con i controllori e i moduli I/O della serie 750 di WAGO (ad es., BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Ogni modulo Multi-Master DALI supporta 64 indirizzi per alimentatori elettronici (ECG) e 64 indirizzi per sensori DALI. Ogni ECG DALI può essere assegnato a 16 gruppi e a 16 scene. Il modulo Multi-Master DALI permette anche 16 gruppi virtuali supplementari sul bus DALI. Gli ECG DALI dispongono di un indirizzo singolo, che può essere comodamente assegnato tramite il DALI Configurator (un plug-in gratuito di WAGO). Il configuratore è disponibile come applicazione Windows autonoma o per l'uso con il software WAGO-I/O-CHECK. Utilizzando il WAGO-I/O-SYSTEM 750, i controllori DALI possono essere perfettamente integrati negli altri impianti dell'edificio. Molti master DALI possono essere connessi a un singolo nodo fieldbus. Il numero massimo di moduli I/O che possono essere connessi a un controllore dipende dalla richiesta di memoria dell'applicazione. I nodi fieldbus sono programmati con il software WAGO-I/O-PRO. WAGO fornisce una libreria completa di blocchi funzione IEC-61131-3, semplificando la creazione di applicazioni d'illuminazione complesse. In alternativa, una "Modalità facile" consente di controllare agevolmente le funzioni di illuminazione senza programmazioni complicate del PLC. Il modulo I/O è pronto per il futuro e può essere aggiornato all'ultima versione DALI. Uno strumento di messa in servizio e manutenzione completo e di facile utilizzo è disponibile come applicazione stand-alone o come componente del software WAGO-I/O-CHECK integrato.

Per l'alimentazione del modulo Multi-Master DALI sono disponibili due opzioni:

1. Attraverso il convertitore DC/DC Multi-Master DALI (753-620) per l'alimentazione di un singolo modulo I/O

2. Attraverso l'alimentatore 787-1007 per più moduli Multi-Master DALI 753-647 (usato qui!).



Elenco parti:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 e 2002-1392

2. 787-712

3. 2002-1301, 2002-1307 e 2002-1392

4. 787-1007

5. 249-116

6. 750-880

7. 750-402

8. 753-647

9. 750-600

10. 2851-8303

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; adatto per applicazioni Ex e II; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
Cod. art. 2002-1301

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; adatto per applicazioni Ex e II; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; per applicazioni Ex-e-II e Ex-i; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blu
Cod. art. 2002-1304

Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; per applicazioni Ex-e-II e Ex-i; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blu

Morsetto di terra per 3 conduttori; 2,5 mm²; adatto per applicazioni Ex e II; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo
Cod. art. 2002-1307

Morsetto di terra per 3 conduttori; 2,5 mm²; adatto per applicazioni Ex e II; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo

Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; arancione
Cod. art. 2002-1392

Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; arancione

Alimentatore; Eco; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 2,5 A; LED DC-OK; 4,00 mm²
Cod. art. 787-712

Alimentatore; Eco; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 2,5 A; LED DC-OK; 4,00 mm²

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio
Cod. art. 249-116

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio

Alimentatore switching; per modulo DALI (753-647); 1 fase; Tensione d'uscita 18 V DC; Corrente d'uscita 1,1 A; 2,50 mm²
Cod. art. 787-1007

Alimentatore switching; per modulo DALI (753-647); 1 fase; Tensione d'uscita 18 V DC; Corrente d'uscita 1,1 A; 2,50 mm²

Controllore ETHERNET; 3ª generazione; Slot scheda SD
Cod. art. 750-880

Controllore ETHERNET; 3ª generazione; Slot scheda SD

Ingresso digitale a 4 canali; 24 V DC; 3 ms
Cod. art. 750-402

Ingresso digitale a 4 canali; 24 V DC; 3 ms

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (Installazione su superficie)
Cod. art. 2851-8303

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (Installazione su superficie)

Download

Per il download e l'installazione sicura: descrizioni, librerie e supporto software per le tue soluzioni DALI.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.