News 15 luglio 2020
Più potenziale sulla barra bus

La gamma WAGO di derivatori di potenziale della serie 855 ha ottenuto una nuova variante che è disponibile in tre modelli. Questi nuovi derivatori di potenziale consentono di prelevare la tensione direttamente dalle barre di distribuzione, rafforzando la gamma WAGO nella tecnologia di misurazione della corrente e dell'energia.

I derivatori di potenziale della serie 855 vantano numerosi vantaggi: sono compatti, esenti da manutenzione e possono essere facilmente collegati a una barra collettrice. Per identificare chiaramente tutti i componenti elettrici dell'armadio elettrico sono disponibili le strisce di marcatura continue e le etichette WMB Multi. La sicurezza è di serie: tutti i derivatori sono dotati di un fusibile (450 V, 2 A) per proteggere il conduttore di misurazione e i dispositivi di misurazione a valle. I nuovi derivatori di tensione montano la tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP® per conduttori con sezione massima di 6 mm⊃2; (10 AWG). Push-in CAGE CLAMP® consente la connessione di conduttori rigidi e flessibili con boccole crimpate con un semplice innesto a spinta nell'unità, tagliando così i tempi i costi superflui per l'utente.

I vantaggi in sintesi:

  • Connessione Push-in CAGE CLAMP® esente da manutenzione

  • Identificazione chiara con le strisce di marcatura WMB

  • Facile da montare

     

  • Fusibile integrato per un circuito di tensione protetto

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione per ogni esigenza, la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione per ogni esigenza, la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg