Alimentatori e Moduli di sistema

Scegli l'alimentatore switching più adatto alle tue esigenze

L'alimentatore WAGO, disponibile in un'ampia gamma di modelli ad alta efficienza, fornisce sempre una tensione di alimentazione stabile: sia per le applicazioni più semplici che per l'automazione ad elevato fabbisogno d'energia. WAGO offre gruppi di continuità (UPS), moduli buffer, moduli ridondanti e un'ampia gamma di protezioni elettroniche (ECB), disponibili come sistema completo per applicazioni senza interruzioni di alimentazione.

I vantaggi della scelta di un alimentatore switching WAGO:

  • Alimentazioni monofase, bifase e trifase per un range di temperatura da −40°C a +70°C (da -40 a +158 °F)
  • Modelli con uscita: da 5 a 48 V DC e/o da 24 a 960 W (da 1 a 40 A)
  • Omologati a livello globale per l'utilizzo in ogni tipo di applicazione
  • Sistema di alimentatori completo composto da componenti come UPS, moduli buffer capacitivi, protezioni elettroniche, moduli di ridondanza e convertitori DC/DC

Panoramica prodotti

Nuovi Alimentatori WAGO Pro 2

Per rispondere alle esigenze sempre più esigenti del mercato, WAGO presenta i nuovi alimentatori Pro 2 - i migliori alimentatori che abbiamo mai costruito - il cuore del quadro elettrico, che accetta le sfide di oggi e di domani e le trasforma in possibilità concrete di trovare soluzioni migliori.

  • Fino al 96% di efficienza
  • Pronto per la digitalizzazione grazie al modulo di comunicazione
  • Molteplici possibilità di configurazione
  • I condensatori vengono caricati più rapidamente con il 150% della potenza di uscita per un massimo di 5 secondi e i carichi capacitivi vengono commutati in modo affidabile
  • Intervallo di temperatura esteso da - 40° a + 70° C
produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

EPSITRON® PRO Power

Per le applicazioni che richiedono delle potenze elevate è necessario scegliere un alimentatore switching professionale in grado di gestire efficacemente i picchi di potenza. Gli alimentatori switching della serie PRO Power sono stati appositamente progettati per queste applicazioni.

Caratteristiche dell'alimentatore switching EPSITRON PRO Power:

  • Funzione TopBoost: moltiplica la corrente nominale fino a 50 ms
  • Funzione PowerBoost: fornisce il 200% della potenza d'uscita per quattro secondi e il 150% per ulteriori sedici secondi
  • Alimentatori monofase e trifase con tensioni in uscita di 12/24/48 V DC e correnti nominali in uscita da 5 a 40 A per tutte le applicazioni
  • LineMonitor (opzionale): per il monitoraggio dell'ingresso e dell'uscita e per semplificare il settaggio dei parametri
  • Ingresso di StandBy con contatto pulito: spegne l'uscita dell'alimentatore switching e minimizza il consumo di corrente
  • Interfaccia seriale RS-232 (opzionale): per la comunicazione con PC o PLC

EPSITRON® – Convertitori DC/DC

Anzichè usare un alimentatore tradizionale, i convertitori DC/DC EPSITRON® della WAGO sono l'ideale per le tensioni più particolari, consentendo un'alimentazione affidabile di attuatori e sensori.

  • I convertitori DC/DC possono essere usati al posto di un alimentatore aggiuntivo nelle applicazioni con tensioni speciali.
  • Struttura sottile: larghezza "reale" di 6,0 mm per la massimizzazione dello spazio nel quadro
  • Ampio range di temperatura di lavoro
  • Pronto per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie all'omologazione UL
  • Profilo in comune con i trasduttori di segnale e i relè delle serie 857 e 2857: consente la completa messa in comune della tensione di alimentazione
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® — Gruppi di continuità (UPS)

L'UPS è composto da un'unità di controllo e carica a 24 VCD e una o più batterie collegate, il gruppo di continuità WAGO alimenta in modo affidabile un'applicazione per diverse ore. Il funzionamento di macchine e impianti è garantito senza problemi; anche in caso di interruzioni della tensione di alimentazione primaria.

  • Unità di controllo e di carica compatte: permettono un risparmio di spazio all'interno del quadro
  • Display integrato e interfaccia RS-232 (opzionale): per semplificare la visualizzazione, la diagnostica e la configurazione del dispositivo
  • Tecnologia di connessione innestabile CAGE CLAMP®: rapida ed esente da manutenzione
  • Tecnologia di controllo della batteria per la manutenzione predittiva: per estendere la vita della batteria e sostituirla quando necessario

EPSITRON® – Protezioni Elettroniche (ECB)

Gli interruttori di sicurezza elettronici (ECB) della WAGO sono la soluzione salva-spazio e di precisione per proteggere i circuiti DC.

  • Interruttori di protezione con 1, 2, 4 e 8 canali con correnti fisse o regolabili nell'intervallo da 0,5 a 12 A
  • Elevata capacità di attivazione dei carichi: >50.000 µF
  • Possibilità di comunicazione con varie modalità: monitoraggio, diagnostica e reset da remoto
  • Tecnologia di connessione connettorizzata CAGE CLAMP®: rapida ed esente da manutenzione
  • Gamma completa di certificazioni: adatto alle più svariate applicazioni

Altri prodotti

Altri prodotti della gamma "Alimentatori e Moduli di sistema"

Tutti i prodotti

Scopri la vasta gamma di alimentatori e moduli di sistema che WAGO ti mette a disposizione.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Potrebbe interessarti anche

ALTRI PRODOTTI RELATIVI ALLE INTERFACCE ELETTRONICHE

Moduli relè e optoaccoppiatori

Massima funzionalità, di facile azionabilità e manutenzione: gli optoaccoppiatori e i relè WAGO operano in qualsiasi condizione e in tutti gli ambienti.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Protezioni elettroniche (ECB)

Sicurezza nello spazio più ridotto: quando si tratta di protezione da sovraccarico e cortocircuito, le protezioni elettroniche (ECB) della gamma WAGO EPSITRON® sono l'ideale.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Trasformatori amperometrici e derivatori di tensione

Massimo rendimento energetico sostenibile: WAGO ti offre la soluzione giusta per ogni fase del percorso verso questo obbiettivo.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Tecnologia di connessione

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra selezione di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida ai morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, ai connettori innestabili e ai componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.