Alimentatori economici: EPSITRON® ECO Power
Nuovi alimentatori EPSITRON® ECO Power (787-2742 e 787-2744): WAGO offre una serie di alimentatori economici per montaggio su guida DIN per applicazioni standard a 24 V DC.
Nuovi alimentatori EPSITRON® ECO Power (787-2742 e 787-2744): WAGO offre una serie di alimentatori economici per montaggio su guida DIN per applicazioni standard a 24 V DC.
Grazie alla tecnologia di collegamento a innesto diretto e con leva di azionamento, i nuovi modelli EPSITRON®ECO Power non solo consentono connessioni rapide, esenti da manutenzione e senza utensili, ma collegano anche i conduttori di più grandi dimensioni, anche quelli con boccola crimpata. Inoltre questi alimentatori ECO dispongono di un ingresso trifase nel campo da 400 a 480 V AC e alimentano 24 V DC sull'uscita da 20 A (787-2742) e da 40 A (787-2744); con una tensione d'uscita regolabile fino a 28 V DC. È anche disponibile un contatto DC OK per il monitoraggio uscita.
Altre aree prodotti
La nostra offerta per te
Potrebbe interessarti anche:
Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.