MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Energy Meter (MID)

Fondamentale per ridurre i costi, una misurazione energetica completa è necessaria per ottimizzare il consumo energetico. La gamma di prodotti WAGO dispone di nuovi energy meter che facilitano questo compito, offrendo al contempo numerosi vantaggi chiave.

Sono disponibili dispositivi di misurazione diretta per correnti fino a 65 A. Per correnti elevate, offriamo un contatore di energia con opzione di connessione per trasformatore.

I dispositivi sono compatti e consentono un'installazione salvaspazio.

Nuovi prodotti

Modulo Modbus TCP

Il nuovo modulo Modbus TCP consente il collegamento diretto dei contatori di energia MID di WAGO senza necessità di cablaggi aggiuntivi, rappresentando l'estensione perfetta all'interfaccia Modbus RTU standard.

Il modulo di comunicazione consente anche il collegamento fino a 31 ulteriori dispositivi Modbus RTU. Tutti i moduli utilizzano la tecnologia di connessione push-in con leve, rendendo le connessioni molto facili e veloci. La flessibilità del modulo consente anche di risparmiare tempo quando viene adattato in sistemi esistenti.

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Energy Meter

Dati affidabili per la transizione energetica

La generazione decentralizzata di energia e la mobilità elettrica sono elementi centrali della transizione energetica e richiedono il passaggio a concetti energetici avanzati. In aggiunta a molte sfide tecnologiche, due valori di base giocano un ruolo importante: precisione e fiducia: il dominio dei contatori d'energia certificati MID di WAGO.

Precisione Watt-Ora

Chiunque paghi per l'energia vuole sapere esattamente quanto è stato fornito e a quale prezzo. Gli energy meter WAGO con certificazione MID sono la soluzione ideale per tutti i compiti nei settori edile e industriale, nonché nelle infrastrutture di ricarica.

Grazie alla loro omologazione MID, gli energy meter WAGO per la misurazione completa del consumo d'energia possono essere anche usati per la fatturazione del consumo. Guarda il video per saperne di più.

I nuovi Energy meters

Tutti i vantaggi in breve:

Quattro interfacce in un solo dispositivo

Una comunicazione professionale vera

Quattro interfacce in un solo dispositivo: dotati di interfacce M-Bus e Modbus®, oltre a due uscite a impulsi S0 e Bluetooth®, gli energy meter WAGO sono veri professionisti della comunicazione! Questo permette di integrare facilmente la misurazione d'energia in qualsiasi progetto.

Configurazione semplice

Configurazione intuitiva

Utilizzando la nostra app gratuita WAGO Energy Meter Configurator, i contatori di energia possono essere configurati facilmente e in pochissimo tempo, senza bisogno di programmazione. Inoltre, l'app offre una funzione per esportare i valori attuali su un file CSV e inviarli tramite le comuni app di messaggistica o via email.

Grande display

Trasparenza totale a colpo d'occhio

Particolarmente facile da usare: i nostri energy meter dispongono di un ampio display operativo, che mostra immediatamente i dati più importanti in modo chiaro e organizzato, inoltre offre controlli touch integrati.

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Connessione rapida di tutti i tipi di conduttore

Risparmio di tempo a ogni livello

Sia che si tratti di conduttori rigidi, flessibili o con puntali: la tecnologia di connessione push-in con leve rende il cablaggio rapido e semplice. In aggiunta al risparmio di tempo, la tecnologia di connessione CAGE CLAMP® aumenta la sicurezza, dato che garantisce un contatto affidabile e durevole per tutta la vita di servizio del prodotto. Questo previene i problemi come il surriscaldamento dei punti di contatto.

Risparmia spazio sulla guida DIN

Effettivo risparmio di spazio

Lo spazio all'interno del quadro elettrico è prezioso – per questo, nonostante i loro ampi display, abbiamo reso i nostri energy meter il più compatti possibile. I contatori diretto e DC hanno una larghezza di 72 mm. La versione con connessione per trasformatore è particolarmente sottile: solo 2 DU (36 mm).

La tecnologia di connessione per tutti i tipi di conduttori:

Rigido

Flessibile

Con puntalino

879-3000879-3020879-3040
Vai al prodotto >>Vai al prodotto >>Vai al prodotto >>
Energy meter, connessione diretta (4PU)Energy meter, connessione diretta (4PS)Energy meter, connessione tramite trasformatore (2PUCT)
Misurazione diretta fino a 65 AMisurazione tramite trasformatore di corrente 1 A o 5 A
Misurazione in reti a 2, 3 e 4 conduttori (3 x 230 V / 400 V)
Configurazione tramite comandi touch e Bluetooth®
Interfacce: Modbus®, M-Bus, uscita a impulsi, Bluetooth®
Ingresso esterno per il controllo della tariffa (230 V)
Misurazione a quattro quadranti
Visualizzazioni: tensione (V), corrente (A), frequenza (Hz), potenza attiva (kW), potenza reattiva (kvarh), potenza apparente (kVA)
Tecnologia di connessione con Push-in CAGE CLAMP® e leve
Mostra l'elenco prodotti

Acquisizione dati energetici e gestione dati energetici

Tutti i dati energetici possono essere registrati e visualizzati nell'applicazione WAGO Energy Data su un dashboard organizzato in modo chiaro.

Trasformatori amperometrici plug-in per misurazione di fatturazione

Trasformatori amperometrici plug-in per misurazione di fatturazione

I trasformatori amperometrici plug-in per misurazioni ai fini di fatturazione sono trasformatori di corrente induttivi a conduttore singolo. Dato il sistema di misurazione utilizzato, questi trasformatori sono progettati esclusivamente per le applicazioni nelle reti AC.

Questi trasformatori di corrente plug-in sono conformi alle procedure di valutazione di conformità (modulo D) e possono essere utilizzati per la fatturazione.


Vantaggi di prodotto:

  • Combinabile facilmente con il contatore di energia con connessioni del trasformatore
  • Tecnologia di connessione senza viti CAGE CLAMP®
  • Autorizzato a scopo fatturazione
Il tuo contatto in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Acquisizione dati energetici e gestione dati energetici

Tutti i dati energetici possono essere registrati e visualizzati nell'applicazione WAGO Energy Data su un dashboard organizzato in modo chiaro.

Acquisizione Dati Energetici

La soluzione giusta ad ogni livello

La migliore soluzione di gestione dell'energia è quella che si adatta ai tuoi bisogni. WAGO ti offre numerose opzioni per raggiungere questo obiettivo. Con il nostro sistema di gestione energetica è possibile risparmiare una grande quantità di energia nella produzione, nei processi industriali e negli edifici.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Gestione dei dati energetici

Impostazione dei parametri - Nessuna programmazione

Il WAGO Energy Data Management è composto da una soluzione software abbinata ad un sistema di controllo modulare, registra i dati di misurazione provenienti da diversi mezzi e variabili per il monitoraggio energetico. Quindi li elabora per ulteriori analisi, archiviazione e reporting.