[{"url":"/prodotti","name":"Prodotti\t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacce-elettroniche","name":"Interfacce Elettroniche","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacce-elettroniche/protezione-dalle-sovratensioni","name":"Protezione dalle sovratensioni","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Dispositivi di protezione ed elettronica
I nostri dispositivi di protezione e prodotti elettronici garantiscono una protezione completa contro cortocircuiti, guasti a terra, sovraccarichi e sovratensione per apparecchiature e sistemi vulnerabili. Approfitta della nostra ampia gamma di prodotti per ridurre al minimo i guasti e i tempi di inattività nella produzione, garantendo una protezione ottimale delle tue apparecchiature pericolose.
I nostri ECB compatti consentono di risparmiare spazio e offrono la migliore protezione possibile contro cortocircuiti e sovraccarichi. Con un gran numero di configurazioni e caratteristiche disponibili, oltre un ottimo rapporto qualità/prezzo, WAGO ti offre il prodotto giusto, qualunque sia la tua applicazione.
Per i guasti di terra incipienti, il modulo di segnalazione della resistenza di terra secondo IEC 60204-1 offre una maggiore sicurezza grazie a una manutenzione preventiva completamente automatizzata.
Inoltre, i nostri prodotti di protezione contro la sovratensione proteggono in modo affidabile apparecchiature e sistemi elettrici da alte tensioni (ad es. morsetti varistori).
I nostri dispositivi di protezione e prodotti di protezione elettronica
Interruttori di sicurezza elettronici (ECB)
Gli interruttori di sicurezza elettronici (ECB) sono la soluzione compatta e precisa per proteggere in modo affidabile i circuiti DC da cortocircuiti e sovraccarichi. Potrai beneficiare di un'ampia gamma di prodotti e di un eccellente rapporto qualità/prezzo con la protezione giusta: anche per la tua applicazione!
I vantaggi:
- Interruttore di sicurezza elettronico a 1, 2, 4, 8 canali con correnti fisse o regolabili da 0,5 a 10 A
- Elevata capacità di commutazione superiore a 50.000 µF
- Varianti con limitazione attiva della corrente
- L'interfaccia di comunicazione consente il monitoraggio da remoto
- Il design sottile offre un'elevata densità di canali, risparmiando spazio prezioso nel quadro di controllo
- Una gamma completa di certificazioni per numerose applicazioni
Modulo segnalazione resistenza di terra
Rilevazione precoce di guasto a terra
Con il nostro modulo è possibile mettere a terra le tensioni di controllo secondo IEC 60204-1 e fornire un'opzione per la manutenzione preventiva.
I vantaggi:
- Misurazione automatica della resistenza di isolamento
- Rilevazione precoce di potenziali guasti a terra
- Indicazione di guasto isolamento tramite LED e contatto a potenziale zero
Protezione dalla sovratensione
I moduli di protezione dalla sovratensione della WAGO proteggono in modo affidabile i dispositivi e gli impianti elettrici dalle tensioni eccessive per garantire la disponibilità del sistema.
I vantaggi:
- Moduli di protezione dalla sovratensione proteggono il tuo sistema dalla sovratensione
- Design sottile e salva-spazio
- Prevenzione dei tempi di inattività per risparmiare denaro
- Prevenzione dei guasti delle apparecchiature dovuti alla sovratensione per un'elevata affidabilità operativa e disponibilità del sistema
Offerte di servizi aggiuntivi:
Potrebbero interessarti anche questi prodotti...
Interfacce elettroniche
Moduli di interfaccia
Connessioni sicure e senza manutenzione: i moduli di interfaccia WAGO permettono un veloce e flessibile cablaggio del segnale.
Interfacce elettroniche
Sistemi di alimentazione
Una tensione di alimentazione stabile sempre e dovunque, in un'ampia gamma di applicazioni: questo è quello che rende gli alimentatori WAGO di successo.