[{"url":"/prodotti","name":"Prodotti\t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacce-elettroniche","name":"Interfacce Elettroniche","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacce-elettroniche/protezione-dalle-sovratensioni","name":"Protezione dalle sovratensioni","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacce-elettroniche/protezione-dalle-sovratensioni/protezioni-elettroniche-ecb","name":"Protezioni elettroniche (ECB)","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacce-elettroniche/protezione-dalle-sovratensioni/protezioni-elettroniche-ecb/ecb-multicanale","name":"Interruttori di sicurezza elettronici multicanale (ECB) ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Interruttori di sicurezza elettronici multicanale (ECB)
Protezione affidabile e design compatto
Gli interruttori elettronici multicanale (ECB) WAGO sono disponibili nelle versioni a 2, 4 e 8 canali. Con una larghezza di soli 32 mm, offrono alta densità di canali e un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico.
I connettori sono protetti contro l'inversione di polarità e consentono il pre-cablaggio, riducendo significativemente i tempi di installazione. Gli ingressi e le uscite digitali consentono:
- la segnalazione collettiva in caso di scatto
- il ripristino centralizzato di tutti i canali aperti
Per una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Vantaggi
- Ampia gamma di varianti: interruttori di sicurezza a 2, 4 o 8 canali; versioni con limitazione di corrente attiva (modelli a 2 canali)
- Protezione precisa da sovracorrente e cortocircuito: intervento affidabile, anche con sezioni del conduttore ridotte; conforme alla norma EN 60204-1 grazie alla disconnessione in modo affidabile dei guasti a terra entro 5 secondi
- Design salvaspazio: custodia compatta, solo 32 mm (1,26 pollici) di larghezza per le versioni a 4 o 8 canali; il cablaggio frontale con tecnologia di connessione a molla innestabile consente di risparmiare spazio.
- Cablaggio semplice: cablaggio frontale rapido e sicuro tramite connettori innestabili con protezione contro l'innesto errato grazie alla tecnologia CAGE CLAMP®.
- Configurazione flessibile: selezione della corrente di intervento specifica per canale: 0,5 ... 10 A (fino a 16 A in funzionamento parallelo); configurazione a livello di modulo del comportamento di segnalazione
- Segnalazione: uscita di segnale collettiva (ad es. per indicare se un canale è scattato a causa di sovracorrente); stato del singolo canale tramite LED multicolore integrato
Comunicazione semplificata
Segnalazione digitale (DI/DO)
- L'ingresso digitale remoto consente il reset di tutti i canali scattati.
- L'uscita digitale trasmette un semplice messaggio di gruppo che indica se uno dei canali è scattato per sovracorrente.
Offerte di servizi aggiuntivi: