MM-510087_3d_group_picture_2587_02_01_C1

Alimentatore Base WAGO

Il suo design compatto consente di risparmiare spazio prezioso nel quadro elettrico e permette un cablaggio frontale semplice e senza utensili grazie alla collaudata tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP®.

Il nuovo alimentatore Base di WAGO combina bassi costi di acquisizione con funzionalità operative essenziali, mantenendo la qualità e l'affidabilità che contraddistingue WAGO.

Panoramica dei prodotti

Caratteristiche Alimentatore Base WAGO

  • Connessioni a molla affidabili: la tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP® garantisce connessioni di ingresso e uscita stabili, anche in presenza di vibrazioni. L'installazione e la manutenzione senza utensili semplificano il funzionamento.

  • Alta efficienza: con un'efficienza che arriva fino al 94% (con 20 A), la serie Base contribuisce a ridurre i costi operativi a lungo termine.

  • Robusto e resistente: la serie 2587 è progettata per il funzionamento continuo, anche nelle condizioni più estreme all'interno dei quadri elettrici. Range di temperatura: −30 ... +70 °C

  • Funzionamento affidabile: con un tempo medio tra i guasti (MTBF) superiore a 1.000.000 ore, il prodotto garantisce una lunga durata e costi operativi ridotti. Il LED DC OK consente un facile monitoraggio dello stato operativo.

  • Design compatto: il modello da 20 A, largo solo 56 mm, consente di risparmiare spazio prezioso nel quadro elettrico.

I prodotti in dettaglio

Alimentatore switching; Base; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 5 A; LED DC-OK
Cod. art. 2587-2144

Alimentatore switching; Base; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 5 A; LED DC-OK

Alimentatore switching; Base; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; LED DC-OK
Cod. art. 2587-2146

Alimentatore switching; Base; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; LED DC-OK

Alimentatore switching; Base; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 20 A; LED DC-OK
Cod. art. 2587-2147

Alimentatore switching; Base; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 20 A; LED DC-OK

Alimentatore switching; Base; 3 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; Segnale DC OK
Cod. art. 2587-2346

Alimentatore switching; Base; 3 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; Segnale DC OK

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: