In questa pagina:
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Trasformatori amperometrici e derivatori di tensione

In qualsiasi punto debbano essere misurate ed elaborate delle correnti con valori importanti, i trasformatori amperometrici WAGO sono la prima scelta. Anche i derivatori di tensione acquisiscono, facilmente e in sicurezza, i valori di tensione nei sistemi esistenti.

I vantaggi:

  • Cablaggio sicuro e protetto con la tecnologia di connessione CAGE CLAMP®
  • Gamma completa di prodotti per nuove installazioni e per revamping di impianti esistenti
  • Componenti coordinati per la gestione dei dati energetici

Bobine di Rogowski

Le bobine di Rogowski, della serie 855 di WAGO, sono realizzate mediante una spirale ad aria con nucleo apribile non magnetico e sono particolarmente adatte a convertire alte correnti AC.

I vantaggi:

  • Ingombro ridotto: ideali per la misurazione di correnti elevate tramite nucleo apribile
  • Facile da usare con la chiusura a baionetta e i punti di ancoraggio per le fascette fermacavo
  • Massima sicurezza con la chiusura a baionetta sigillabile
  • Connessione diretta delle bobine di Rogowski ai moduli di misura trifase (750-495/000-002)
  • Adatte per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie all'omologazione UL

Trasformatori amperometrici apribili

Vantaggi:
  • Ideali per l'installazione in sistemi esistenti
  • Nessuna interruzione del flusso di corrente
  • Installazione facile ed efficiente tramite fascette fermacavo
  • Il piede del trasformatore (855-5xx) può essere completamente rimosso se si ha poco spazio.

Derivatori di tensione per conduttori isolati

I derivatori di tensione della serie 855 di WAGO acquisiscono, facilmente e in sicurezza, la misura della tensione di misurazione nei sistemi esistenti. Il contatto sul conduttore è realizzato tramite connessione IDC.

Vantaggi:

  • Prelievo protetto della tensione da misurare con una semplice rotazione
  • La connessione a perforazione d'isolante senza utensili garantisce un'installazione sicura
  • Fusibile integrato da 2 A (5 x 25 mm) per connessione sulle fasi
  • Per conduttori isolati con sezione fino a 16 mm⊃2; (6 AWG)

Tutti i prodotti

Scopri l'ampia gamma di trasformatori amperometrici e derivatori di tensione della WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Ispirazione per te

Misurazione e analisi della corrente

Le soluzioni WAGO per il monitoraggio e la conservazione dell'energia

Morsetti per trasformatori compatti

Per connettere agevolmente e cortocircuitare i trasformatori amperometrici sono disponibili gruppi di morsetti preassemblati, adatti per moduli di misurazione della potenza trifase.

Prodotti

Morsetti di misura compatti

La soluzione semplice per cortocircuitare in maniera semplice ed affidabile i trasformatori amperometrici che non sono direttamente cablati a un carico. Disponibile anche per circuiti trifase.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
WAGO Energy Data Management

L'efficienza energetica non è mai stata così facile!

Il nuovo sistema WAGO l’Energy Data Management consente di registrare e gestire i dati energetici senza alcuna programmazione e può essere aggiornato in qualsiasi momento.
Affinchè la rivoluzione energetica possa avere successo, l'efficienza energetica deve essere aumentata e la domanda energetica assoluta diminuita: WAGO Energy Data Management contribuisce ad aumentare l'efficienza nei settori industriali e degli edifici, registrando e gestendo i dati energetici come base per migliorare il livello energetico e tecnologico.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Tecnologia di connessione

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra selezione di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida ai morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, ai connettori innestabili e ai componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.