In questa pagina:
power-supply_pro2_load-handling_2000x1125.gif

Gestione intelligente dei carichi

Alimentatore WAGO Pro 2: compensazione contro il guasto!

La potenza giusta, al posto giusto nel momento giusto

Nelle applicazioni che richiedono delle potenze elevate servono degli alimentatori professionali in grado di gestire efficacemente i picchi di potenza. L'alimentatore WAGO Pro 2 fornisce la massima potenza possibile per tutti i progetti. Gestione dei carichi ottimizzata e intelligente: dopo tutto lo scopo è fornire l'energia in modo affidabile alle strumentazioni e, allo stesso tempo, di proteggerle.

Con TopBoost, PowerBoost e altre reazioni al sovraccarico configurabili: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature e offre delle modalità intelligenti per la gestione di corrente e commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

VANTAGGI:

  • Protezione facile e sicura
  • Avviamento affidabile e alimentazione adeguata per tutte le apparecchiature durante l'esercizio
  • Eliminazione degli interruttori di circuito esterni e protezione delle apparecchiature

In sintesi

  • TopBoost fornisce il 600% di tensione in uscita in più per 15 millisecondi in caso di cortocircuito e fa scattare in sicurezza gli interruttori magnetotermici.

  • PowerBoost fornisce il 150% di potenza d'uscita in più per cinque secondi, in modo da caricare i condensatori più rapidamente e commutare i carichi capacitivi in modo affidabile.

  • Interruttore di circuito elettronico (ECB) incluso - è inoltre possibile utilizzare agevolmente l'alimentazione WAGO Pro 2 come ECB a canale singolo tramite il software.

Comportamento intelligente in presenza di sovraccarico

TopBoost o PowerBoost e Active Droop: Tarak Viol, direttore dell'ufficio vendite WAGO di Francoforte, illustra come il nuovo alimentatore Pro 2 è in grado di gestire i picchi in modo affidabile.

Alimentatori WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: il cuore del quadro elettrico, che affronta le sfide di oggi e del futuro trasformandole in opportunità concrete - questo lo chiamiamo il "Power of Possible"!

Massima affidabilità

L'alimentatore WAGO Pro 2 dispone di una capacità di gestione enorme quando si tratta di condizioni ambientali difficili, caldo, freddo, altitudine, vibrazioni e urti, e continua ad alimentare brillantemente alla massima potenza.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

Comunicazione all'avanguardia

Sapere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO è progettato per poter leggere gli stati operativi più importanti direttamente sul posto oppure visualizzare ulteriori dati preziosi tramite un modulo di comunicazione.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Sostenibilità conforme ai requisiti

Con un'efficienza del 96% i vantaggi sono significativi: basso consumo energetico e quindi minori emissioni di CO2. Anche l'emissione di calore è bassa, ciò significa che nel quadro elettrico la temperatura si riduce.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Installazione facile

La connessione plug-in è più veloce: l'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere collegato in modo rapido e agevole con la tecnica di connessione a molla collaudata a livello industriale e con cavi preassemblati.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.jpg

Affidabilità costante nel tempo

Efficiente per natura, affidabile per design: la resistenza dell'alimentatore Pro2 di WAGO nasce dalla sua struttura, che tra gli altri vantaggi, genera meno calore. Questo protegge sia i materiali che l'ambiente, facendo risparmiare denaro!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1125.jpg

Pianificazione intelligente

Dimensioni ridotte, layout intelligente: l'elevatissima potenza concentrata dell'alimentatore Pro 2 di WAGO consente un notevole risparmio di spazio nell'armadio elettrico. Fin dall'inizio la concezione digital-twin fa risparmiare tempo e denaro: dalla pianificazione e installazione al funzionamento.

Configurazione personalizzata

Pronto quando ti serve! L'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere utilizzato con le impostazioni di fabbrica oppure personalizzate in base alle tue necessità: su differenti dispositivi con parametri diversi, la personalizzazione significa anche flessibilità!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1125.jpg

Il tuo contatto di riferimento in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: