La tendenza verso la miniaturizzazione dei componenti elettrici continua a crescere. Con dispositivi sempre più compatti, serve una tecnologia di connessione per circuito stampato PCB altrettanto compatta. Progettato specificatamente per tali applicazioni, l'MCS MICRO con leve offre una soluzione salvaspazio e senza utensili per la connessione del dispositivo con un passo tra i pin di 2,54 mm. Questo connettore è adatto a conduttori con sezioni da 0,08 a 0,5 mm² (da 28 a 20 AWG). Grazie alla tecnologia Push-in CAGE CLAMP®, i conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata possono essere inseriti direttamente. Inoltre, l'MCS MICRO con leve può essere montato in modo flessibile sia in orizzontale che in verticale sul circuito stampato.
News
Connettori per circuiti stampati WAGO innestabili con leve per applicazioni miniaturizzate
Scopri di più su questo argomento
La tua persona di riferimento in WAGO
Il tuo Referente in WAGO
Segreteria generale
Hai bisogno di aiuto?
Per maggiori informazioni contattaci.