News

Implementa facilmente le applicazioni IoT con Microsoft Azure: grazie ai controllori certificati

Bild-für-Azure-Pressemeldung-und-Neuheitentext-Web_2000X1125

I controllori WAGO PFC100 e PFC200 IoT adesso sono certificati Microsoft Azure. Sono garantiti per funzionare in continuo con il cloud Azure di Microsoft. I progetti IoT da ora possono essere implementati agevolmente e in sicurezza.

WAGO Cloud Data Control e i controllori PFC100/PFC200 IoT sono la base perfetta per le applicazioni IoT. Il servizio cloud di WAGO ospitato in Microsoft Azure consente di monitorare tutti i controllori integrati, mentre la certificazione garantisce una comunicazione fluida. L'accesso al WAGO Cloud Data Control avviene tramite il portale Web che fornisce funzioni standard tra cui: gestione di progetto, controllore e utente o monitoraggio dello stato del controllore, funzioni di allarme e messaggistica e-mail. Un pannello consente di visualizzare il testo, le tabelle, i diagrammi, gli elementi di visualizzazione e i pulsanti di comando per operazioni semplici e intuitive.

Panoramica del prodotto

Controllore PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Cod. art. 750-8102

Controllore PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.; ECO
Cod. art. 750-8202/025-002

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.; ECO

Controllore PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Cod. art. 750-8102

Controllore PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Comunicazione sicura

Il protocollo MQTT fornisce una connessione affidabile e sicura con la codifica TLS. Per soluzioni personalizzate è impiegata l'interfaccia REST o OPC UA, per esempio, nelle applicazioni di monitoraggio dell'energia o di manutenzione predittiva. Queste applicazioni IoT possono essere implementate rapidamente e agevolmente usando entrambi i controllori certificati e il WAGO Cloud Data Control.

Ovviamente, l'utente non è vincolato dalla soluzione cloud di WAGO. Il protocollo MQTT può essere anche usato con i controllori IoT per creare soluzioni personalizzate usando Microsoft Azure.

  • La certificazione Microsoft Azure garantisce una comunicazione senza problemi

  • WAGO Cloud Data Control come base per le applicazioni IoT

  • Sistema molto potente e scalabile

  • Comunicazione sicura tramite MQTT con la codifica TLS 1.2, REST o OPC UA