Cod. art. 2086-3227/300-000/997-607
Morsetto per circuito stampato THR; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 5 mm; 7 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; Lunghezza pin a saldare 1,5 mm; nero
Misure in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
Misure in mm
A = numero di poli pari
B = numero di poli dispari
A = numero di poli pari
B = numero di poli dispari
Misure in mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm