Soluzioni per allarme e monitoraggio

Rilevazione, elaborazione e visualizzazione dei dati, nonché generazione degli allarmi: compiti di routine, ma importanti, che il WAGO-I/O-SYSTEM gestisce facilmente. Per il settore di allarme e monitoraggio, abbiamo sviluppato sia i prodotti giusti sia le soluzioni intelligenti. Una panoramica ancora più ampia a bordo.

I vantaggi in breve:

  • Sistema modulare e distribuito
  • Soluzioni dimensionabili e indipendenti dal bus
  • Tecnologia di rete e automazione da una fonte singola

WAGO nelle applicazioni nautiche

Soluzioni per l'allarme e il monitoraggio

Le nostre soluzioni per l'allarme e il monitoraggio hanno dimostrato il loro valore in tutti i mari del mondo e nelle condizioni più difficili.

Tutti i segnali visibili - Monitoraggio completo della nave con i prodotti WAGO

  • Rilevazione, elaborazione, visualizzazione dei dati e generazione degli allarmi.
  • Qualsiasi configurazione concepibile può essere implementata in differenti
  • topologie di rete con i componenti modulari del WAGO-I/O-SYSTEM 750.
  • Soluzioni completamente personalizzate sono implementate con la nostra gamma completa di prodotti per l'automazione.
  • La piattaforma di progettazione e!COCKPIT offre il supporto per tutto il ciclo di servizio.
  • Sistemi di monitoraggio ed elaborazione d'allarme con oltre 10.000 punti di misurazione.

Altre informazioni

Altro sulle Soluzioni nautiche e Offshore

Che si tratti del controllo della propulsione per la marina 4.0 o della gestione del carico e delle zavorre delle cisterne, WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida con il mare.

Controllo propulsione

Pronti per qualsiasi cosa venga dopo

Le soluzioni d'automazione intelligente appartengono anche alle navi del futuro. Sempre dalla parte sicura con le soluzioni WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Movimentazione di ponte e gru

Sicurezza H24

Soluzioni sicure ed esenti da manutenzione per tenere sempre pronti all'azione i rimorchiatori e le gru: le soluzioni WAGO dimostrano la loro forza anche nelle condizioni più avverse.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Automazione della cabina

Comfort in sicurezza

Le soluzioni di connessione WAGO, affidabili ed economiche, configurano la base elettrica per i servizi a bordo.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Gestione di zavorra e carico

Perfettamente in equilibrio

Conservare la stabilità nel mare mosso è vitale per i mercantili. In questo caso i sistemi affidabili di zavorra per le casse sono la chiave: con le soluzioni WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

WAGO in altri settori industriali

Le tecnologie WAGO per l'automazione e l'interconnessione elettrica non sono solo rappresentate nei settori della nautica e dell'offshore. Guarda quali soluzioni WAGO offre negli altri settori industriali.

Tecnologia di processo

Soluzioni innovative sempre pronte

Che si tratti di gestione dell'energia o protezione contro le esplosioni, dall'industria di processo 4.0 alla sicurezza informatica, WAGO sviluppa continuamente soluzioni per utenti e progettisti.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Tecnologia per gli edifici

Progetta oggi per il domani

Che si tratti di gestione della stanza e dell'illuminazione o di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione o l'aria condizionata, WAGO è un partner innovativo con i prodotti giusti per risparmiare tempo, costi ed energia.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg