Gestione di zavorra e carico

Equilibrio perfetto: WAGO è il vostro partner esperto e competente per le soluzioni di gestione del bilanciamento di carico e zavorra. Possediamo l'esperienza, la conoscenza e i prodotti per fornire un'assistenza mirata.

I vantaggi in breve:

  • Utilizzo universale
  • Decentralizzato, modulare e omologato per l'impiego sulle navi
  • Visualizzazione web con un concetto di autorizzazione differenziato

WAGO nelle applicazioni nautiche

Soluzioni per la gestione di zavorra e carico

Le nostre soluzioni di gestione di zavorra e carico hanno dimostrato il loro valore in tutti i mari del mondo e nelle condizioni più difficili.

Automazione per sistemi di gestione di zavorra e carico

Conservare la stabilità nel mare mosso è vitale per i mercantili. Un sistema di casse di zavorra affidabile è una garanzia vitale per una nave contro l'assetto, lo sbandamento e il pescaggio non corretti. Il sistema anti-sbandamento può automatizzare un numero di passaggi per questa funzione essenziale. Carico e scarico rapidi possono essere notevolmente semplificati con un sistema di gestione automatizzato del carico. Garantire processi sicuri e continui in caso di guasto con un sistema di arresto di emergenza dotato di automazione WAGO. Questa soluzione per la protezione delle persone e dell'ambiente è stata a lungo l'equipaggiamento di serie per le navi da crociera costruite in Germania e in Italia.

Altre informazioni

Altro sulle Soluzioni nautiche e Offshore

Che si tratti del controllo della propulsione per la marina 4.0 o della gestione del carico e delle zavorre delle cisterne, WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida con il mare.

Allarme e monitoraggio

Elaborazione affidabile del segnale

Acquisire, elaborare e visualizzare i dati e, se necessario, far partire gli allarmi: sistemi WAGO dotati di monitoraggio e allarme... e il lavoro è fatto.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Controllo propulsione

Pronti per il passo successivo

Le soluzioni d'automazione intelligente appartengono anche alle applicazioni nautiche del futuro. Sempre dalla parte sicura con le soluzioni WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Movimentazione di ponte e gru

Sicurezza H24

Soluzioni sicure ed esenti da manutenzione per tenere sempre pronti all'azione i rimorchiatori e le gru. Le soluzioni WAGO dimostrano la loro forza nelle condizioni più impegnative.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Automazione della cabina

Per sicurezza e comfort

Le soluzioni di connessione WAGO, affidabili ed economiche, configurano l'architettura elettrica per i servizi a bordo.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Ispirazione per te

WAGO in altri settori industriali

Le tecnologie WAGO per l'automazione e l'interconnessione elettrica non sono solo rappresentate nei settori industriali della nautica e dell'offshore. Guarda quali soluzioni WAGO offre negli altri settori industriali.

Tecnologia di processo

Soluzioni innovative sempre pronte

Che si tratti di gestione dell'energia o protezione contro le esplosioni, dall'industria di processo 4.0 alla sicurezza informatica, WAGO sviluppa continuamente soluzioni per utenti e progettisti.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Tecnologia per gli edifici

Progetta oggi per il domani

Che si tratti di gestione della stanza e dell'illuminazione o di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione o l'aria condizionata, WAGO è un partner innovativo con i prodotti giusti per risparmiare tempo, costi ed energia.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg