Movimentazione di ponte e gru

In mare mosso o in zone di protezione ambientale, i moderni rimorchiatori devono traghettare in sicurezza nel porto le navi più grandi. In questo settore, il tempo è denaro nel vero senso della parola.

I vnataggi in breve:

  • Controllo valvole tramite WAGO-I/O-SYSTEM
  • Libreria del controllore CODESYS
  • Parametrizzazione delle valvole proporzionali via WAGO-I/O-CHECK

WAGO nelle applicazioni nautiche

Soluzioni per la movimentazione di ponte e gru

Le nostre soluzioni per la movimentazione di ponti, piattaforme e gru hanno dimostrato tutto il loro valore direttamente in alto mare e nelle condizioni più difficoltose.

Sportelli chiusi e carico protetto

Ciò offre un vantaggio competitivo a chiunque possa offrire i propri servizi quasi "H24". Argani e macchine fortemente automatizzati sul ponte offrono la migliore protezione possibile durante le manovre in mare. Lo stesso vale per il carico e lo scarico, utilizzando gru e sistemi di passerella su parchi eolici offshore o piattaforme petrolifere. Un punto da evidenziare qui è il controllo diretto delle valvole proporzionali, cosa che rende i costosi amplificatori valvolari e le soluzioni proprietarie un ricordo del passato. La parametrizzazione passa all'automazione nel punto in cui la catena di strumenti è comunque disponibile.

Il nostro WAGO-I/O-SYSTEM 750 fissa nuovi standard:

  • Integrazione in mezzi ridondanti o reti ETHERNET ad alta disponibilità con moduli conformi a SIL o semplicemente il WAGO-I/O-SYSTEM 750 standard
  • Moduli speciali per il controllo diretto di moduli valvole proporzionali e tutti gli altri moduli della gamma di prodotti: la soluzione più compatta per qualsiasi applicazione!

Scopri le nostre soluzioni

WAGO ha diversi progetti interessanti nel settore della movimentazione di piattaforme e gru. Di seguito trovi gli aggiornamenti sui progetti più recenti.

Letture consigliate

Altre informazioni sulle applicazioni nautiche

Che si tratti del controllo della propulsione per la Nautica 4.0 o della gestione del carico e delle zavorre delle cisterne, WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida posta dal mare.

Controllo propulsione

Pronti per il passo successivo

Le soluzioni d'automazione intelligente appartengono anche alle applicazioni nautiche del futuro. Sempre dalla parte della sicurezza con le soluzioni WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Allarme e monitoraggio

Elaborazione affidabile del segnale

Acquisire, elaborare e visualizzare i dati e, se necessario, far partire gli allarmi: Sistemi WAGO dotati di monitoraggio e allarme, e il lavoro è pronto.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Automazione della cabina

Per sicurezza e comfort

Le soluzioni di connessione WAGO, affidabili ed economiche, configurano l'architettura elettrica per i servizi a bordo.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Zavorra e carico

Perfettamente in equilibrio

Conservare la stabilità nel mare mosso è vitale per i mercantili. In questo caso i sistemi affidabili di zavorra delle casse sono la chiave: con le soluzioni WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

WAGO in altri settori industriali

Le tecnologie WAGO per l'automazione e l'interconnessione elettrica non sono solo rappresentate nei settori della nautica e dell'offshore. Guarda quali soluzioni WAGO offre negli altri settori industriali.

Tecnologia di processo

Soluzioni innovative sempre pronte

Che si tratti di gestione dell'energia o protezione contro le esplosioni, dall'industria di processo 4.0 alla sicurezza informatica, WAGO sviluppa continuamente soluzioni per utenti e progettisti.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Tecnologia per gli edifici

Progetta oggi per il domani

Che si tratti di gestione della stanza e dell'illuminazione o di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione o l'aria condizionata, WAGO è un partner innovativo con i prodotti giusti per risparmiare tempo, costi ed energia.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg