MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

Controllore base 100

Questo controllore dispone di un sistema operativo RTOS real-time e può essere programmato con CODESYS secondo lo standard IEC 61131-3.

Il controllore può essere usato in modo flessibile per le piccole applicazioni di automazione all'interno dell'industria di processo e dell'ingegneria meccanica.

Vantaggi di prodotto:

  • Programmazione CODESYS

  • Standard di sicurezza informatica

  • Visualizzazione web integrata

Controllore base - Panoramica del prodotto

Scopri di più sulle caratteristiche e le specifiche tecniche della nostra famiglia di Controllori base Scopri di più su sicurezza, sistemi operativi, engineering e molto altro con un solo clic.

Panoramica prodotto

Trova il Controllore Base più adatto alla tua applicazione.

Modulo alimentatore integrato con alimentazione di campo e slot per scheda di memoria SD

Ideale per l'uso industriale con programmazione CODESYS in applicazioni di piccole dimensioni

Vantaggi:

  • 2 interfacce ETHERNET

  • DIP switch

  • Slot per scheda SD

  • Modulo di alimentazione integrato

  • Web server integrato e gestione utente

DIP switch integrato per la gestione degli indirizzi IP

Ideale per l'uso industriale con programmazione CODESYS in applicazioni di piccole dimensioni

Vantaggi:

  • 2 interfacce ETHERNET

  • DIP switch

  • Web server integrato

  • Gestione utenti integrata

Adatto alle tue applicazioni

Supportiamo i nostri clienti con l'hardware giusto e il software associato per ogni applicazione. Che si tratti di tecnologia di processo, cantieristica navale, industria energetica o ingegneria meccanica classica, abbiamo il controllore perfetto per la tua applicazione.

Industria

Tecnologie moderne e intelligenti guidano l'industria verso un futuro sostenibile ed efficiente. Migliorano la produttività e ottimizzano le prestazioni in tutti gli aspetti della produzione industriale.

Automazione di processo

In questo settore, la sicurezza delle persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi degli impianti sono fondamentali. La possibilità di utilizzo all'interno di aree pericolose è anche un requisito frequente nei settori di produzione chimico, dell'energia, del gas e del petrolio.

Automazione nautica e on-shore/offs-hore

L'utilizzo in queste aree richiede delle valutazioni e delle qualifiche da parte di enti di certificazione indipendenti (ad es. ABS, GL, LR). Più della metà dei 20 test effettuati riguarda la EMC. I risultati ottenuti da questi test permettono di operare su motori diesel marini esposti a vibrazioni e nell'area sensibile alle interferenze elettromagnetiche (EMC) di un ponte di una nave (approvazione bussola). Naturalmente, queste caratteristiche ne consentono l’utilizzo anche in altri settori senza costi aggiuntivi.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.