MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O SYSTEM FIELD

Già pronto per il futuro dell'automazione delle macchine modulari

Decentralizza con la connettività estesa. Il sistema I/O Field per l'automazione senza cabinet, classificato IP67, offre una vasta gamma di funzioni.

I vantaggi:

  • Connettività di rete estesa

  • Funzioni ed estetica integrate

  • Gestione energetica integrata

  • Soluzione completa via IO Link

WAGO I/O SYSTEM FIELD IN SINTESI

Automazione a prova di futuro

Prestazioni elevate, progettato per reti time-sensitive (TSN) e insensibile alle condizioni ambientali più dure: il WAGO I/O System Field per l'automazione senza cabinet combina un'enorme quantità di funzioni dentro un robusto alloggiamento IP67.

Ampia gamma di applicazioni

I moduli del I/O System Field sono montati esattamente dove serve: nel centro dell'azione, vicino a sensori e attuatori, che si tratti di una macchina da imballaggio o del braccio di un robot.

I vantaggi imbattibili del WAGO I/O System Field

Connettività di rete estesa

Gli impianti di produzione moderni e decentralizzati richiedono soluzioni di automazione che assicurino il massimo livello di connettività fornendo al contempo le massime prestazioni al di fuori dell'armadio elettrico. WAGO ha sviluppato il suo nuovo I/O System Field con protezione IP67 per andare incontro alle necessità di oggi e del futuro. Il nuovo sistema combina i fieldbus basati su fast ETHERNET (come ad esempio PROFINET), le tecnologie tipo OPC UA, Bluetooth® e server web, e utilizza MQTT come protocollo per la connettività cloud. Il cuore è costituito da un core potente del processore che abbina caratteristiche di sicurezza integrate con connettività sicura su campo e cloud. Questa è la base per tutti gli standard ETHERNET, fieldbus e IoT industriali (incluso TSN), offrendo la massima flessibilità per un'ampia varietà di richieste.

I vantaggi:

  • Scambio dati indipendente dalla piattaforma via OPC UA

  • Informazioni di sistema fornite tramite MQTT

  • Accesso rapido e distribuito alle informazioni del modulo via Bluetooth®

  • Accesso alle informazioni di sistema tramite server web integrato

  • #madeforTSN



L'I/O system field combina la velocità con i fieldbus basati su ETHERNET (ad es. PROFINET), le tecnologie tipo OPC UA o il server web e, in futuro, MQTT come protocollo per la connettività cloud.

Ludwig Adelmann
Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

Funzioni ed estetica integrate in un unico sistema

Il sistema I/O Field classificato IP67, è ottimizzato per l'automazione affidabile senza cabinet. Il modulo viene montato esattamente dove serve, al centro dell'azione, vicino a sensori e attuatori. Questa adattabilità non solo riduce i fabbisogni di cablaggio, ma semplifica anche la messa in servizio, la manutenzione e la diagnostica. Il sistema introduce una sicurezza senza compromessi grazie a un alloggiamento metallico completamente incapsulato adatto agli ambienti più impegnativi, oppure a un alloggiamento in plastica robusto e leggero adatto alle applicazioni mobili. Il modulo opera entro un intervallo di temperature da −25 a +70 °C (da −13 a +158 °F). Le versioni più sottili dell'alloggiamento e il montaggio laterale si prestano bene al rilevamento di segnali negli spazi più ristretti e al montaggio protetto sia dei moduli che dei cablaggi di collegamento. Sensori e attuatori vengono connessi tramite i cavi standard M8 e M12. L'alimentazione del sistema avviene con un connettore M12 per correnti elevate con codifica a L, in grado di fornire fino a 16 A e comprimendo più potenza in meno spazio. I moduli possono alloggiare le targhette WMB Inline o le strisce di marcatura del programma di serie WAGO.

I vantaggi:

  • Alloggiamenti metallici completamente incapsulati IP67 per gli ambienti più estremi

  • Alloggiamenti in plastica leggeri IP67 non incapsulati per applicazioni mobili

  • Identificazione dettagliata, opzioni di marcatura economiche e LED chiaramente visibili



Gestione del carico integrata

Una innovativa gestione del carico garantisce l'utilizzo della massima potenza del sistema tramite la gestione dei carichi della corrente di alimentazione. Corrente e tensione possono essere registrati e analizzata per canale. Possono essere impostati i limiti di sovraccarico per ogni singolo canale. Di conseguenza, gli errori possono essere rilevati più rapidamente e differenziati in modo più chiaro in caso di guasti: gli errori sono anche più facilmente prevedibili, il che è essenziale per le tendenze future come la manutenzione predittiva.

I vantaggi:

  • Alimentazione elettrica ad alta capacità fino a 2 x 16 A e fino a 4 A per Link porta IO

  • Limitazione della corrente in uscita regolabile

  • Monitoraggio del consumo energetico

  • Definizione di preallarmi e allarmi principali

  • Tensione e corrente monitorate (per canale e ampiezza modulo)

  • Monitoraggio temperatura basata su canale



Questo semplifica notevolmente la configurazione e il cablaggio. Inoltre, nascono delle opportunità completamente nuove per la diagnostica, la parametrizzazione e l'identificazione dei dispositivi.

Helmut Börjes
Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

Soluzione completa via IO Link

In combinazione con IO-Link , l'I/O System Field sprigiona tutta la sua forza come un "Distributore IO " flessibile per la raccolta e la distribuzione dei dati. Lo standard di comunicazione rilevante consente un flusso di dati continuo dal livello di controllo al livello di sensore e attuatore. Questo semplifica notevolmente la configurazione e il cablaggio. Inoltre, nascono delle opportunità completamente nuove per la diagnostica, la parametrizzazione e l'identificazione dei dispositivi.

I vantaggi:

  • Comunicazione end-to-end tra cloud e fieldbus mediante IO-Link

  • Il cablaggio semplificato facilita la progettazione e lo scambio di dispositivo

  • Fino a 8 IO-Link hub per modulo - Fino a 4 A per porta - Fino a 128 IO digitali su ogni master

  • Topologia a stella per percorsi accorciati

  • Riduzione degli indirizzi IP

La tua persona di riferimento in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.