Argomenti

Controllo integrato: Embedded Linux

Uniamo chi si appartiene: hardware WAGO ad alte prestazioni e sistema operativo Linux® pronto per il futuro. I controllori "Embedded Linux" di WAGO sono convincenti: grazie alle immagini di base espandibili tramite pacchetti open-source o integrando librerie CODESYS esterne.

I vantaggi:

  • Linux® Software Development Kit (SDK) – distribuzione del Pacchetto supporto scheda (BSP) con numerosi tool

  • Integrazione di 500 differenti moduli I/O tramite librerie IEC

  • Assistenza e supporto

  • Massima protezione dell'investimento

  • Ottimo rapporto prezzo/prestazione

  • Garanzia di qualità assicurata



L'automazione per il futuro

I controllori WAGO dotati di sistema operativo open-source convincono non solo per la loro scalabilità nella comunità open-source ma anche perché i loro codebase sono costantemente sviluppati e gestiti da WAGO. Questa dedizione ed evoluzione costante permettono ai controllori di essere pronti e adattabili per tutte le sfide future. La programmazione con i controllori WAGO per la creazione di compiti complessi può essere realizzata sia in IEC 61131 con CODESYS che direttamente in Linux®.

“Gold Member” di OSADL

WAGO è attivamente impegnata nello sviluppo e nel consolidamento delle caratteristiche real-time di Linux® nel settore industriale. Come “Gold Member” dell'organizzazione utenti Open Source Automation Development Lab (OSADL), WAGO supporta e finanzia gli sviluppi per l'avanzamento di Linux® nel campo industriale. Ulteriori informazioni sono riportate sul sito di OSADL.

Nuova famiglia di controllori con Linux®

I controllori WAGO sono potenti macchine full optional dotate di Linux®. WAGO mette a disposizione un Software Development Kit (SDK) completo con numerosi tool e librerie IEC multiple da integrare in oltre 500 differenti moduli I/O. Inoltre, i controllori Linux® vantano un rapporto prezzo/prestazione che li rende pienamente competitivi. Embedded Linux è basato su un kernel real-time RT-Preempt, dotato di patch real-time.

L'immagine di base dei controllori con un sistema operativo Linux® può essere ampliata singolarmente grazie ai pacchetti open-source. Quindi è possibile applicarlo a svariati ambienti di runtime come PHP e Python. Un altro vantaggio offerto dai controllori basati su Linux® è la possibilità di integrare le librerie di CODESYS esterne scritte in codice C per ampliare rapidamente le funzioni del PLC. In alternativa l'ambiente di runtime può essere creato da zero con i suoi programmi "C/C++", permettendo l'accesso sia ai bus interni che a MODBUS, CAN e PROFIBUS.

Vantaggi offerti da Linux Real-Time

Linux® Real-time è uno dei sistemi operativi maggiormente utilizzati a livello industriale. Ad esempio, l'estensione in tempo reale offre processi controllati con priorità assoluta nell'area real-time o la possibilità di utilizzare i processi nell'area utente con lo scheduler CFS (Completely Fair Scheduling).

La distribuzione (SDK) Linux® di WAGO trae vantaggio dal principio open-source: i tool per software sono disponibili praticamente per qualsiasi compito come soluzioni open-source che sono continuamente sviluppare dalla comunità Linux®. Un altro vantaggio rispetto agli altri sistemi operativi è la sicurezza. Oltre alla separazione netta dei diritti d'accesso e a una gestione completa dei diritti di utente e gruppo, le falle nella sicurezza possono essere rapidamente eliminate dalla comunità. Linux® è ormai un sistema molto maturo ed estremamente stabile grazie al principio open-source.

Vai ai Termini e condizioni della licenza open-source

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1500.jpg

Controllore PFC100

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Controllore PFC200