Argomenti

Specifiche dei materiali e connessione dei conduttori in alluminio

Per i nostri prodotti, utilizziamo materiali che sono stati collaudati sul campo, alcuni per decenni. Ciò nonostante, continuiamo a condurre ulteriori ricerche e a testare nuovi materiali. Questo vale anche per la pasta di contatto che deve essere utilizzata per collegare i conduttori in alluminio ai morsetti a molla WAGO.

Informazioni su WAGO:

  • Materiali isolanti

  • Tabella: Materiali isolanti standard

  • Poliammide (PA 66)

  • Poliammide rinforzato con fibre di vetro (PA 66 GF)

  • Poliftalammide (PPA GF)

  • Poliammide (PA 46)

  • Policarbonato (PC)

  • Plastica in polibutilene tereftalato (PBT)

  • Polibutilene tereftalato rinforzato con fibre di vetro (PBT GF)

  • Materiali di contatto

  • Collegamento di conduttori in alluminio



Specifiche dei materiali e connessione dei conduttori di alluminio alla WAGO

Panoramica delle specifiche dei materiali

Materiali isolanti

WAGO utilizza principalmente la poliammide (PA 66 e PA 46) per alloggiare le parti conduttrici di corrente e la poliftalammide (PPA) e il policarbonato (PC) come materiale isolante (vedere la tabella). Per oltre 40 anni, questi materiali si sono dimostrati efficaci nei prodotti WAGO e sono tutti certificati con i test da enti terzi di certificazione. I materiali polimerici elencati sono tecnicamente privi di alogeni e ritardanti di fiamma in conformità con la norma IEC 61249-2-21 e non contengono metalli pesanti, silicone, amianto o formaldeide come componenti di formulazione.

Poliammide (PA66)

WAGO impiega i poliammidi modificate, tecnicamente prive di alogeni e ritardanti di fiamma.Questi materiali non corrodono, sono difficili da incendiare e presentano proprietà autoestinguenti (classificazione V0 secondo UL 94). In conformità con UL 746C, i poliammidi utilizzati presso WAGO hanno una temperatura operativa continua di 105 °C (221 °F) basata sull'indice di temperatura relativa con carico d'urto (RTIimp). Ciò garantisce che le necessarie proprietà di isolamento elettrico e meccanico siano conservate ad un livello sufficientemente garantito per un lungo periodo di tempo. Il limite superiore di temperatura a breve termine è di 200 °C (392 °F). In intervalli di temperatura più bassi, è stato stabilito che non si verifica alcun danno al materiale isolante durante l'uso fino a −35 °C (−31 °F). Dopo l'installazione e il cablaggio, i prodotti WAGO possono essere utilizzati anche a temperature fino a −60 °C (−76 °F). L'umidità ambientale (fino al 2,5% in atmosfera standard) viene assorbita, fornendo alle poliammidi elasticità, resistenza e durata ottimali. Nell'uso pratico, la stabilizzazione di base delle poliammidi WAGO nel corso di molti anni si è dimostrata sufficiente a prevenire i danni causati dall'esposizione alle radiazioni UV o all'ozono nelle applicazioni previste. Le poliammidi hanno un'eccellente resistenza ai climi più impegnativi e si sono dimostrati efficaci in applicazioni tropicali. Le parti isolanti fabbricate in poliammide sono resistenti agli insetti. Il materiale non fornisce ossigeno o altri elementi biogenici ai microorganismi. La presenza di batteri anaerobici, muffe, funghi ed enzimi non degrada il materiale. Le poliammidi sono resistenti alla maggior parte dei combustibili, grassi e oli, così come ai detergenti più comuni, come alcool, freon, frigen e tetracloruro di carbonio. La resistenza agli acidi dipende dal tipo e dalla concentrazione dell'acido, nonché dal tempo di esposizione.I materiali isolanti vengono utilizzati durante la produzione interna presso WAGO dopo l'accettazione dei certificati di prova di fabbrica e dei test sui materiali specificati.

Poliammide rinforzata con fibre di vetro (PA 66 GF)

WAGO utilizza poliammidi rinforzate con fibra di vetro per componenti con elevate esigenze meccaniche, come leve, pulsanti o alloggiamenti sottoposti a stress elevati, poiché offrono proprietà meccaniche significativamente migliori rispetto alle poliammidi non rinforzati. In generale, vengono utilizzati materiali che hanno un'eccellente resistenza alla trazione, classificazioni di infiammabilità elevate e resistenza ad alte temperature.Nella tabella sono riportati anche altri dati.

Poliftalammide (PPA GF)
Le poliammidi ad alte prestazioni rinforzate con fibra di vetro sono ideali per applicazioni ad alte temperature, grazie all'elevato livello di stabilità dimensionale termica, alla bassa dipendenza dalle condizioni ambientali e alle eccellenti proprietà di resistenza. L'eccezionale resistenza di tracciamento del materiale consente di integrare brevi distanze di dispersione nei componenti miniaturizzati. Le attrezzature antincendio consentono la classificazione nella classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, anche per pareti estremamente sottili. Il PPA GF assorbe quantità minime di umidità dall'atmosfera, rendendolo ideale per applicazioni di saldatura THR e per componenti a pareti sottili e dimensionalmente stabili. Nella tabella sono riportati anche altri dati.

Poliammide (PA46)

Rispetto alla PA 66, la PA 46 ha una maggiore stabilità dimensionale termica. L'indice di temperatura relativo con carico d'impatto (RTIimp)è 115°C (239°F) per PA 46. La temperatura massima consentita a breve termine per il tipo utilizzato da WAGO è di 280 °C (536 °F).Nella tabella sono riportati anche altri dati.

Policarbonato (PC)

Il policarbonato ha un'eccellente stabilità dimensionale se sottoposto al calore. Le proprietà elettriche e meccaniche rimangono intatte a temperature estremamente elevate fino a circa 120 °C (248 °F) secondo la UL Yellow Card. Le sue eccellenti proprietà di isolamento elettrico e la stabilità dimensionale sono praticamente indipendenti dalle condizioni ambientali, come l'umidità e la temperatura. Componenti ad alta precisione possono essere creati grazie al basso restringimento del materiale durante lo stampaggio a iniezione. Il policarbonato ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ha anche un'elevata resistenza alle radiazioni ad alta energia. Se il PC non viene colorato i componenti risultano trasparenti come il vetro. Grazie alle sue proprietà ricercate (ad es. stabilità dimensionale, resistenza al calore, non infiammabilità, durata e trasparenza), il PC è un materiale collaudato e ampiamente utilizzato nell'industria elettrica. A seconda delle esigenze poste sul prodotto finito, WAGO utilizza policarbonati che hanno classificazioni di infiammabilità V2 e V0 secondo UL 94. Viene utilizzato policarbonato a media viscosità, che offre eccellente resistenza chimica.

Plastica in polibutilene tereftalato (PBT)

Il polibutilene tereftalato è utilizzato per la sua combinazione bilanciata di rigidità e resistenza, oltre alla durata e resistenza alla deformazione termica nonché all'ottima stabilità dimensionale. Presenta proprietà elettriche e meccaniche di alto livello che non sono influenzate dall'umidità ambientale. L'equipaggiamento antincendio è tecnicamente privo di sostanze inquinanti e il materiale è classificato come V0.

Polibutilene tereftalato rinforzato con fibre di vetro (PBT GF)

Il polibutilene tereftalato rinforzato con fibre di vetro si caratterizza per le ottime proprietà elettriche e meccaniche, soprattutto con le pareti sottili. Il tipo PBT GF è anche classificato come V0 e, come le altre materie plastiche WAGO, è tecnicamente privo di agenti inquinanti.

Materiali di contatto

WAGO utilizza principalmente rame di elevata purezza e leghe di rame a bassa lega come materiali di contatto. Per ogni prodotto viene utilizzato il materiale con la combinazione ideale di conduttività elettrica, resistenza e stabilità di rilassamento per l'applicazione specifica. I materiali selezionati in questo modo hanno una buona resistenza chimica alle atmosfere industriali e all'aria di mare. Rispetto alle leghe di ottone, sono insensibili alla rottura da corrosione da sollecitazione.

Placcatura dei contatti
I nostri materiali per conduttori sono dotati della protezione standard contro l'ossidazione e altri influssi corrosivi sotto forma di strato di stagno. Lo stagno morbido con uno spessore dello strato sufficiente, in combinazione con la pressione di contatto specifica, crea una connessione a tenuta di gas nella zona di contatto specificata. Questo garantisce la stabilità a lungo termine della connessione elettrica. Con un design adatto, le connessioni multiple non sono un problema. Con i prodotti più adatti, lo strato di stagno garantisce anche una buona saldabilità anche dopo lunghi periodi di stoccaggio. Per i contatti che richiedono un elevato numero di cicli di accoppiamento o di azionamento, utilizziamo sistemi di rivestimento a base d'argento o d'oro, a seconda dei requisiti. Gli strati d'argento sono dotati di una passivazione adeguata per prevenire l'inversione di polarità dovuta alla reazione con i mezzi solforosi. Tuttavia, se durante l'uso a lungo termine o a causa dell'esposizione a una elevata concentrazione di zolfo si verifica un cambiamento di colore di un contatto, questo non pone problemi per la qualità della connessione elettrica nella maggior parte dei casi.

Materiale della molla di serraggio
La tecnologia di connessione con molla di compressione WAGO è basata sull'uso di molle di contatto realizzate in acciaio ad alta resistenza e alta lega di cromo-nichel. In collaborazione con i nostri fornitori, adattiamo le qualità dell'acciaio che utilizziamo alle applicazioni corrispondenti in termini di composizione chimica, nonché le proprietà meccaniche, che vengono regolate nel processo di produzione. Decenni di esperienza come inventori della tecnologia di connessione a molla ci consentono di sfruttare l'eccezionale combinazione di forza e deformabilità dei materiali per fornire le forze di contatto necessarie in uno spazio d'installazione minimo. In alcuni dei nostri prodotti utilizziamo anche il post-trattamento termico, che può essere riconosciuto dal corrispondente scolorimento delle molle. L'attenuazione delle sollecitazioni non ha alcun ruolo nell'intervallo di temperatura previsto per i sistemi di contatto. Inoltre, gli acciai utilizzati presentano un'elevata resistenza alla corrosione, come nelle atmosfere solforose e nell'aria di mare. Non vi è alcun rischio di corrosione del contatto con materiali di rame se usati correttamente. Il contatto con i mezzi contenenti cloro deve essere evitato adottando misure protettive adeguate, in quanto ciò può portare a rotture dovute a corrosione sotto sollecitazione negli acciai al cromo nichel.

Connessione dei conduttori di alluminio (pasta di contatto "Alu-Plus")

La tecnologia di connessione WAGO è progettata per la connessione dei conduttori di rame.

Solo le seguenti serie di connettori sono adatte per collegare conduttori rigidi di alluminio: Connettori PUSH WIRE®:

  • 2273

  • 773

  • 224

Connettori CAGE CLAMP®

  • 224

  • 222

  • 280

  • 281

  • 780

  • 781

Connettori a vite:

La connessione dei conduttori di alluminio nelle aree a rischio d'esplosione (Ex) non è consentita.

Per collegare conduttori di alluminio, deve sempre essere utilizzata la pasta di contatto WAGO Alu-Plus (numero articolo 249-130). L'intervallo di temperatura operativa della pasta di contatto Alu-Plus si estende fino a +50 °C Devono essere adottate le seguenti misure:

1. Iniettare la pasta di contatto nell'unità di connessione usando una siringa fino al completo riempimento dell'unità. Per i connettori a molla CAGE CLAMP® e i connettori di giunzione WAGO con leve, utilizzare lo strumento di montaggio o la leva per aprire il morsetto a molla prima di abbassare lo stantuffo della siringa.

Serie 2273

Serie 773

Serie 222

Serie 224

Serie 280/281

2. Devono essere usati solo conduttori rigidi in alluminio.

3. Spelare il conduttore in alluminio alla lunghezza specificata nella scheda tecnica o sulla scatola.

4. Pulire la superficie ossidata dell'estremità spelata del conduttore di alluminio, ad es., grattandolo liberamente su un'area ampia.

5. Per prevenire la riossidazione, la superficie del conduttore spelato deve essere generosamente inumidita con pasta di contatto "Alu-Plus" dalla siringa immediatamente dopo questo processo di pulizia, oppure il conduttore deve essere inserito direttamente nel punto di connessione preriempito fino a raggiunge il fondo.

WAGO offre anche connettori per queste applicazioni (cod. art. 2273-24x), che sono già riempiti con pasta di contatto in fabbrica. Questi connettori hanno un range di temperatura operativa massima di 60 °C.

Per le serie che non sono adatte per i conduttori di alluminio, è possibile utilizzare i puntalini di Cupal, ad es. da Klauke. Sono assolutamente necessarie misure adeguate per realizzare una protezione dal contatto e le distanze di sicurezza e di dispersione necessarie (ad es. guaina termoretraibile).

Data la minore conduttività dei conduttori in alluminio, è necessario osservare le correnti nominali ridotte (ad es. 2,5 mm² = 16 A e 4 mm² = 22 A).