In questa pagina:
power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Massima affidabilità

Alimentatore Pro 2 di WAGO: robusto e intelligente!

Condizioni ambientali più che impegnative

Artico o deserto: l'alimentatore Pro 2 di WAGO può avviarsi e operare con temperature da −40°C a +70°C. La riduzione di potenza inizia dopo i 60°C e fornisce comunque il 70% di potenza in uscita nelle applicazioni a 70°C; anche ad altitudini di 5.000 m s.l.m.

Inoltre, il cablaggio all'interno di un alimentatore Pro 2 di WAGO ha un elevato grado di resistenza ai transienti. La categoria III relativa alla sovratensione garantisce un funzionamento sicuro nelle reti elettriche con sovraccarichi di tensione o negli armadi elettrici con controllori di azionamenti rigenerativi.

In sintesi

  • Temperature ambientali da −40 a +70°C – Non hai più bisogno di soluzioni personalizzate per località e condizioni differenti, ma avrai sempre la massima flessibilità.

  • Resistenza alle vibrazioni – Pro 2 resiste a tutto e mantiene in esercizio apparecchiature e impianti in modo affidabile.

  • La protezione da sovratensione in conformità con OVC III - Protegge efficacemente gli ingressi dai transienti.

Robusto e intelligente: l'alimentatore Pro 2 di WAGO è pronto ad affrontare le condizioni più impegnative di caldo e freddo.

Frank Sellke, Business Development Interface & IC di WAGO, ci spiega come.

Alimentatori WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: il cuore del quadro elettrico, che affronta le sfide di oggi e del futuro trasformandole in opportunità concrete - questo lo chiamiamo il "Power of Possible"!

Gestione intelligente dei carichi

TopBoost, PowerBoost e comportamento configurabile del sovraccarico: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature con delle modalità intelligenti per la corrente e la commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

Comunicazione all'avanguardia

Sapere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO fornisce la lettura degli stati operativi più importanti direttamente in loco oppure consente di visualizzare ulteriori dati (e valori) tramite un modulo di comunicazione.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Sostenibilità conforme ai requisiti

Con un'efficienza del 96% i vantaggi sono significativi: basso consumo energetico e quindi minori emissioni di CO2. Anche l'emissione di calore è bassa, ciò significa che nel quadro elettrico la temperatura si riduce.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Installazione facile

La connessione plug-in è più veloce: l'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere collegato in modo rapido e agevole con la tecnica di connessione a molla collaudata a livello industriale e con cavi preassemblati.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.jpg

Affidabilità costante nel tempo

Efficiente per natura, affidabile per design: la resistenza dell'alimentatore Pro2 di WAGO nasce dalla sua struttura, che tra gli altri vantaggi, genera meno calore. Questo protegge sia i materiali che l'ambiente, facendo risparmiare denaro!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1125.jpg

Pianificazione intelligente

Dimensioni ridotte, layout intelligente: l'elevatissima potenza concentrata dell'alimentatore Pro 2 di WAGO consente un notevole risparmio di spazio nell'armadio elettrico. Fin dall'inizio la concezione digital-twin fa risparmiare tempo e denaro: dalla pianificazione e installazione al funzionamento.

Configurazione personalizzata

Pronto quando ti serve! L'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere utilizzato con le impostazioni di fabbrica oppure personalizzate in base alle tue necessità: su differenti dispositivi con parametri diversi, la personalizzazione significa anche flessibilità!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1125.jpg

Il tuo contatto di riferimento in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: