MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

Il "Time-Sensitive Networking" (TSN) è l'avanguardistica tecnologia per la messa in rete end-to-end, flessibile, potente e sicura di macchine e impianti. I/O System Advanced, la nostra innovativa soluzione per l'automazione "made for TSN", ti consentirà di far progredire la tua automazione industriale a un livello superiore.

I vantaggi:
  • Un sistema d'automazione aperto, innovativo e pronto per il futuro della tecnologia meccanica
  • I/O System Advanced combina i vantaggi e le funzioni collaudate della serie 750 con prestazioni eccezionali e un design ergonomico che aiuta ad evitare errori.
  • Il nuovo controllore PFC200 WAGO collega le numerose opportunità della tecnologia PFC con I/O System Advanced.
  • Prestazioni, brevi tempi di reazione e un alto livello di sincronicità per la connessione a vari fieldbus fast ETHERNET

WAGO al lavoro

PRONTO PER LA MODERNA TECNOLOGIA MECCANICA

Connettività e velocità sono i fondamenti dei moderni impianti di produzione. Con I/O System Advanced, WAGO ha sviluppato una soluzione che consente di soddisfare immediatamente tutti i requisiti posti dai sistemi d'automazione aggiornabili. Il nuovo e veloce sistema I/O IP20 di WAGO è il volto degli elementi di tendenza OPC UA e TSN – e offre la possibilità di configurare nuovi standard.

Prestazioni al top e design funzionale

Il nuovo I/O System Advanced è la porta d'accesso al sistema I/O universale serie 750 di WAGO; combina i vantaggi e le funzioni collaudate della serie 750 con un design innovativo ed ergonomico, delle caratteristiche meccaniche che aiutano ad evitare errori e delle prestazioni senza pari. I risultati ottenibili sono: tempi di reazione abbreviati, elevata sincronicità di trasmissione del segnale e, in futuro, la possibilità di utilizzare i fieldbus ETHERNET veloci (ad es. PROFINET, EtherCAT®, Ethernet/IP); in questo modo I/O System Advanced diventa il nuovo punto di riferimento per i sistemi di automazione industriale di fascia alta.

“made for TSN”

Perché gli impianti di produzione siano pronti per il futuro la comunicazione industriale deve essere rapida, in tempo reale e standardizzata. Il "Time-Sensitive Networking" (TSN) è l'elemento chiave per raggiungere tale obiettivo, in grado di offrire la prospettiva di un significativo incremento delle prestazioni per le singole reti. Inoltre, mette a disposizione le basi per la comunicazione diretta dal livello di campo con qualsiasi dispositivo sovraordinato, senza più bisogno di accedere ai gateway o rinnovare completamente le tecnologie di comunicazione. TSN diventa ancora più efficace se combinato con OPC UA. Insieme consentono a macchine, equipaggiamenti e componenti di sistema di autodescriversi, comprendendosi reciprocamente e, per esempio, configurarsi automaticamente in autonomia. Tutto ciò a sua volta è fondamentale perché l'approccio modulare per la progettazione meccanica possa effettivamente decollare.

Tecnologia PFC collaudata

Con il debutto di I/O System Advanced, WAGO rilancia anche il controllore PFC200, basato sulla collaudata tecnologia industriale PFC, con un nuovissimo design esterno coordinato. Questo ulteriore sviluppo renderà più agevole che mai, per il cliente, la messa in funzione del nuovo sistema. Il nuovo controllore costituisce un ponte tra varie tecnologie utilizzando il sistema operativo Linux® e la virtualizzazione Docker (IT), nonché per le tecnologie OT grazie al sistema di runtime IEC 61131. L'invio dei dati nel cloud e lo sfruttamento di tutti i vantaggi del cloud computing sono semplificati al massimo grazie a un gran numero di interfacce e ai più elevati standard di sicurezza informatica.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Massima flessibilità e indipendenza

Non occorre più investire quantità significative di tempo e denaro per poter beneficiare di tutti questi vantaggi. I/O System Advanced supporta le funzionalità PFC ormai collaudate e la programmazione basata su CODESYS mediante il software e!COCKPIT Engineering. Inoltre, questo gateway per I/O System universale della serie 750 permette la connessione diretta di oltre 500 moduli massimizzando il ritorno degli investimenti.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Controllori efficienti ed economici

Le funzioni di controllo, sia piccole che grandi, devono innanzitutto avere una caratteristica: essere efficienti. La gamma di prodotti WAGO dispone sempre del PLC appropriato pronto per qualsiasi sfida e requisito.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

WAGO al lavoro

Scopri altro sulla tecnologia di automazione

Controllo della propulsione innovativo

Nella progettazione delle soluzioni di propulsione navale, SAM Electronics si affida alla flessibilità e all'efficacia dell'I/O System di WAGO.