ARGOMENTI E SOLUZIONI PER OGGI E DOMANI

Segnali d'allarme e monitoraggio

Acquisire, elaborare e visualizzare i dati e, se necessario, attivare i segnali di allerta: con la tecnologia WAGO allarmi e monitoraggio sono un già pronti.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Nautica 4.0

La digitalizzazione e l'automazione offrono grandi opportunità che puoi cogliere utilizzando le soluzioni WAGO: sostenibili e pronte per il futuro.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1500.jpg

Gestione di zavorra e carico

Mantenere la stabilità in mare agitato è vitale per le navi cargo. Sistemi di zavorra per serbatoi affidabili sono fondamentali per questo, con le soluzioni WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Pronti per qualsiasi scenario futuro

Il futuro appartiene alle soluzioni d'automazione intelligenti per le applicazioni nautiche. Sempre dalla parte della sicurezza con le soluzioni WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Movimentazione di ponte e gru

Soluzioni sicure ed esenti da manutenzione per tenere sempre pronti all'azione i rimorchiatori e le gru. Le soluzioni WAGO dimostrano la loro forza nelle condizioni più gravose.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Automazione della cabina

Le soluzioni di connessione WAGO, affidabili ed economiche, formano l'architettura elettrica per i servizi a bordo.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Cybersecurity

WAGO offre soluzioni per la protezione contro il furto di dati e il crimine informatico che funzionano in modo affidabile a bordo e in alto mare.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Protezione dalle esplosioni

I requisiti richiesti alle dotazioni tecniche a bordo delle navi sono molto rigorosi. Il WAGO-I/O-SYSTEM lì soddisfa tutti.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Stabilità con WAGO

WAGO soddisfa le attuali sfide di questo settore con la sua gamma di soluzioni complete. I nostri componenti per applicazioni marine resistono agli ambienti più impegnativi e offrono molti anni di servizio.

Vantaggi di prodotto:

  • Conformità ai requisiti dei ponti in aree specifiche secondo IEC EN 60945
  • Classificato per gli ambienti estremi (omologato per l'uso nella sala macchine)
  • Bassi costi di stoccaggio e addestramento
  • Ampia gamma di applicazioni per il WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Tecnologia semplice, veloce e conveniente

Digitalizzazione

Digitalizzazione

Connettività cloud, sicurezza informatica e produzione adattabile: siamo pronti a rispondere a qualsiasi domanda.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg