MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_stage.jpg

Soluzioni su misura per la tua applicazione

Non importa se si tratta di un quadro elettrico personalizzato o di una soluzione software per i settori energetico, edilizio e industriale.

  • Fornitore di soluzioni concrete

  • Soluzioni integrate da un unico fornitore

  • Scalabilità per soluzioni hardware e software speciali e standard in crescita



Energy Planning intelligente, controllo efficiente e uso efficiente delle risorse

Focus sulla transizione energetica

Energia

La transizione energetica è ben avviata e la supportiamo con le nostre soluzioni per la gestione della generazione di energia rinnovabile, la distribuzione dell'energia, le infrastrutture di ricarica e l'uso efficiente delle risorse energetiche. Stiamo facendo tutto il possibile per stabilizzare la rete di media tensione.

Costruzione

Il nostro obiettivo a lungo termine sono gli edifici autosufficienti dal punto di vista energetico. Con le nostre soluzioni, contribuiamo a rendere il vostro edificio sempre più produttori di energia, a sincronizzare in modo ottimale i flussi di energia tra di loro e a utilizzare l'energia generata in modo responsabile.

Industria

Ridurre i costi energetici, aumentare l'efficienza energetica e utilizzarla in modo più efficace: l'Industria 4.0 offre grandi potenzialità di risparmio e opportunità per mantenere la produttività dei tuoi impianti. Insieme, ti aiutiamo a utilizzare l'energia dei tuoi sistemi industriali in modo ancora più intelligente e a risparmiare risorse.

Tutto da un unico fornitore: dalla consulenza all'assistenza

Approfitta della nostra esperienza

Siamo il fornitore di soluzioni che aiuta a pianificare l'energia in modo intelligente, a controllarla in modo efficiente e a utilizzarla in modo da preservare le risorse.

Ulrich Hempen
Vice President BU Solutions
MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

Piattaforma WAGO Solution

La WAGO Solutions Platform fornisce una suite completa di applicazioni per il monitoraggio, la visualizzazione e il controllo dei sistemi nei settori dell'edilizia, dell'industria e dell'energia. Ogni applicazione è 100% intuitiva e di facile utilizzo.

Soluzioni personalizzate per il quadro elettrico: Richiedi ora

Il quadro elettrico è un componente chiave nelle nostre soluzioni. Progettiamo e costruiamo il tuo quadro elettrico, sia che si tratti di una soluzione personalizzata o di una produzione in serie, indipendentemente dalle dimensioni.

Customer Applications

HAJ: partite alla grande con un veicolo elettrico

HAJ: partite alla grande con un veicolo elettrico a piena carica

Dall'inizio dell'anno, l'energia sta costruendo infrastrutture di ricarica accessibili pubblicamente all'aeroporto di Hannover, affidandosi alla gestione del carico di WAGO. Il cuore è il controllore compatto 100 di WAGO.

Connessione alla rete dell'infrastruttura di ricarica: facile e veloce

Connessione alla rete dell'infrastruttura di ricarica: facile e veloce

Il paese ha bisogno di stazioni di ricarica. Tuttavia, questi devono essere connessi con la tecnologia di telecontrollo e in modo conforme alla rete. L'azienda LEONHARD WEISS offre questo servizio e molto altro ancora in tutta la Germania, affidandosi a hardware e software flessibili di WAGO.

Acquisizione e analisi dei dati per i sistemi di filtro

Herding è un fornitore di servizi completi di sistemi di filtraggio per applicazioni industriali. Con l'aumento dei volumi di dati, la sfida consiste nel tenere sotto controllo i dati per i clienti e consentire l'accesso in qualsiasi momento. WAGO Analytics offre una soluzione per l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati dei sistemi di filtraggio, da qualsiasi luogo.

I nostri partner

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Logo-Intilion_2000x1125.jpg

Intenzione

Insieme a INTILION GmbH, offriamo soluzioni di progetto per rafforzare le reti elettriche per aumentare i carichi nella mobilità elettrica. Il nostro progetto congiunto "Grid Booster" può aiutare a prevenire i colli di bottiglia nella rete. La gestione intelligente del carico, compresi i sistemi di accumulo della batteria, garantisce che l'energia sia sempre fornita con la potenza necessaria durante il processo di ricarica. Questo permette di caricare in parallelo diversi VE senza sovraccaricare la rete.

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Logo-a-eberle_2000x1125.jpg

A. Eberle

Per il monitoraggio della qualità dell'energia nella fornitura energetica, abbiamo avviato un progetto di cooperazione con A. Eberle GmbH & Co. KG. Lo scopo della soluzione di progetto è il monitoraggio della rete secondo EN 50160 con tecnologia di misurazione secondo IEC 61000-4-30 Classe A; rileva gli effetti dannosi del feedback di rete, aumenta la qualità della rete e ottimizza il controllo della rete di distribuzione, contribuendo in modo significativo alla sicurezza dell'alimentazione.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.