Applicazione del cliente

Dal design al progetto finito

Smart Data Engineering

Nei settori industriali del futuro, i processi di ordinazione e produzione saranno sempre più digitalizzati e automatizzati. L'obiettivo: la trasparenza e l'uniformità dei dati lungo l'intera catena del valore aggiunto per ridurre i tempi e risparmiare i costi, prevenendo le spese supplementari non indesiderate. Per supportare questa integrazione orizzontale WAGO offre lo smartDATA Engineering, una soluzione che supporta gli utenti dalla pianificazione e progettazione, all'implementazione tecnica, fino ad arrivare al collaudo e alla messa in servizio.

I vantaggi offerti dallo smartDATA Engineering:

  • Soluzioni e prodotti personalizzati

  • Archivio dati end-to-end

  • Prevenzione delle interruzioni del sistema

  • Taglio dei costi supplementari



Maggiore competitività con smartDATA Engineering

Nell'era di Industria 4.0, la complessità e la personalizzazione dei prodotti e la necessità di competenze specialistiche aumentano contemporaneamente alla pressione dei costi, così le aziende sono combattute nel dilemma tra qualità e prezzo. Oltre alla competenza dei suoi dipendenti e alle caratteristiche dei suoi prodotti o servizi, la capacità di un'azienda di competere alla fine è determinata dall'efficacia e dall'efficienza dei suoi processi produttivi. Per supportare i propri clienti sul percorso verso una maggiore efficienza, WAGO offre lo smartDATA Engineering, con una moltitudine di dati e servizi focalizzati su prodotti e soluzioni personalizzati. Questo consente un'archiviazione dei dati uniforme e previene i guasti del sistema in stabilimenti diversi, cosa che potrebbe portare a più iterazioni e costi aggiuntivi significativi.

Una soluzione unificante

Questo approccio inizia già nella fase di pianificazione e progettazione per l'implementazione della tecnologia elettrica: se il progettista esperto deve importare i dati utilizzando diversi strumenti di progettazione per incorporare i dati dei progetti dei clienti, come schemi elettrici o elenchi di componenti, WAGO può supportarli con lo strumento di progettazione smartDESIGNER Engineering. Il programma possiede le interfacce per vari strumenti CAE come EPLAN e WSCAD, consentendo un'agevole integrazione degli stati di progettazione della tecnologia elettrica esistente. Inoltre, come applicazione via Web, è possibile accedere facilmente tramite Internet al software senza bisogno di integrarlo nel proprio sistema IT aziendale. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro ed è particolarmente vantaggioso quando l'IT viene esternalizzato a un fornitore di servizi esterno che addebita nuove installazioni o aggiornamenti software; in questo modo scompaiono anche i problemi di controllo della versione. Gli stati della progettazione possono essere amministrati o riutilizzati configurando un account indipendente.

Se sono utilizzati i componenti elettromeccanici o i sistemi di automazione della WAGO, smartDESIGNER supporta il progettista fornendogli un collegamento diretto al catalogo online di WAGO. In questo modo saranno sempre disponibili le informazioni aggiornate sui prodotti sotto forma di schede tecniche, le immagini dei prodotti e i download per i dati CAE e CAD.

I vantaggi offerti da smartDESIGNER:

  • Dotato delle interfacce per gli strumenti CAE

  • Facile integrazione nelle fasi di progettazione elettronica esistenti

  • Facilmente accessibile via Internet

  • Collegamento diretto a smartDESIGNER e al Catalogo online di WAGO



Connessione diretta al WAGO Online Shop

Una volta che è stato configurato un assemblaggio su guida di morsetti, smartDESIGNER lo controlla automaticamente alla ricerca di errori. Il software, per esempio, indica che una piastra terminale e intermedia deve essere posizionata per impedire il contatto tra le parti in tensione quando sono utilizzate morsetti per montaggio su guida. Se sono pianificati dei controllori, la corrente di avvio viene calcolata, tra le altre cose, al fine di stabilire la presenza di un'alimentazione basata sul fabbisogno. Una volta che il progetto è completato, i prodotti desiderati, compresi i gruppi completamente preassemblati sulla guida DIN, possono essere ordinati tramite l'eShop. Questi vengono prodotti personalmente per il cliente e spediti.

Dopo che smartDESIGNER ha eseguito un controllo della parte logica, i dati, una volta compilati, possono essere visualizzati completamente in 3D e documentati per continuare il loro utilizzo oppure per eseguire una revisione supplementare. Gli elenchi delle parti, le immagini dei prodotti utilizzati o i dati di marcatura per i componenti che verranno incorporati successivamente nell'armadio elettrico possono essere generati e stampati, ad esempio per i morsetti per montaggio su guida.

Integrazione orizzontale – da smartDESIGNER a CODESYS

Se sono stati messi in programma dei componenti intelligenti per la guida DIN, sarà possibile trasferire agevolmente i dati dallo smartDESIGNER allo strumento di implementazione CODESYS. Per la programmazione di componenti completi, WAGO offre CODESYS, uno strumento di progettazione esplicitamente dedicato alla facilità d'uso e al funzionamento intuitivo. CODESYS supporta tutte le fasi di produzione, dalla configurazione e programmazione hardware, alla simulazione e visualizzazione, alla messa in servizio del quadro di controllo. Per ridurre le difficoltà di apprendimento di CODESYS, l'interfaccia utente assomiglia ai programmi correnti di Office. Per offrire agli utenti una panoramica dei loro progetti con l'aumentare della complessità, l'interfaccia utente dispone di menu sensibili al contesto. Ciò significa che le uniche voci di menu e funzioni visualizzate sono quelle che possono essere utilizzate nella fase di progettazione o funzionamento attuali. I componenti possono essere collocati nell'area principale dell'interfaccia utente e collegati tra loro virtualmente mediante il trascinamento della selezione. Poiché ciò esclude sin dall'inizio gli errori di connessione, previene anche l'eventuale ricerca e risoluzione dei problemi dopo l'installazione. Dal momento che in CODESYS possono essere configurati e programmati contemporaneamente diversi controllori è anche possibile simulare e gestire diversi scenari di test per il sistema progettato.

Come potente strumento di progettazione online, smartDESIGNER fornisce l'interfaccia per la progettazione elettrica, accelera l'intero processo di progettazione e ordinazione e offre inoltre molti modi per semplificare la documentazione, mentre l'interfaccia allo strumento di implementazione CODESYS garantisce una trasmissione coerente dei dati di progettazione per un'ulteriore configurazione e programmazione dei componenti di automazione Dopo tutto, nella moderna ingegneria meccanica e dei sistemi è fondamentale implementare funzioni di macchina complesse in modo rapido e affidabile.

I vantaggi offerti da CODESYS:

  • Funzionamento semplice e intuitivo

  • Supporto di tutte le fasi di produzione

  • Errori di connessione esclusi fin dall'inizio

  • Configurazione e programmazione simultanea di numerosi controllori

  • Trasmissione costante dei dati di progetto



smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart Designer

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: