MM-31018 key visuals Industrie sectors_bahn_2000x1125.jpg

Sistemi ferroviari

Abbiamo reso possibili le connessioni esenti da manutenzione nei trasporti di breve e lungo raggio grazie alla tecnologia di connessione a molla.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

Infrastrutture nelle stazioni ferroviarie

Le stazioni ferroviarie intese come strutture ferroviari ed edifici di ricezione sono costituite da varie apparecchiature e sistemi azionati elettricamente e la cui funzionalità deve essere monitorata. Ciò include controllori per l'illuminazione, sistemi di valutazione e quadri di manovra a bassa tensione che garantiscono il comfort e la sicurezza dei passeggeri. Anche nelle stazioni ferroviarie, WAGO fornisce alimentatori fail-safe e registrazione dei dati per vari segnali analogici e digitali.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Tecnologia WAGO nei veicoli ferroviari

Da oltre 40 anni WAGO è stato un elemento di collegamento per le ferrovie. La qualità superiore, indipendente dall'operatore, della tecnologia di interconnessione elettrica di WAGO, caratterizzata dalla semplicità e rapidità di lavorazione è solo una delle ragioni per cui questa tecnologia di connessione con pressione a molla, resistente alle vibrazioni, è stata un go-to dell'industria. La nostra tecnologia si trova a bordo di locomotive elettriche e diesel, vagoni passeggeri e carrozze a due piani e locomotori per treni regionali, locali e ad alta velocità, carrelli e metropolitane.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Applicazioni nei treni

La vasta gamma di prodotti WAGO per l'interconnessione elettrica e le tecnologie di automazione e d'interfaccia ci consente di fornire una soluzione adeguata e affidabile per tutte le applicazioni che possono essere installate rapidamente e facilmente. Siamo pronti per applicazioni negli spazi limitati nelle cabine e nelle porte, nonché installazioni per l'illuminazione e la tecnologia di climatizzazione per azionatori e convertitori, pannelli di interruttori e fusibili, carica batterie, servizi igienici e scatole di derivazione che richiedono durata.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Sistemi di azionamento dei punti ferroviari

I sistemi operativi dei punti funzionali, sia elettrici che idraulici, sono fondamentali per prevenire anomalie per il treno. Pertanto, gli operatori fanno affidamento sulla manutenzione predittiva, rilevando eventuali difetti prima che si manifestino. Il WAGO-I/O-SYSTEM raccoglie i dati misurati dai sensori presso i punti e li fornisce alla sala di controllo. Ciò consente di valutare direttamente le deviazioni più piccole e di avviare le riparazioni.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Tecnologia di segnale presso gli attraversamenti ferroviari

Delle connessioni elettriche affidabili ed esenti da manutenzione sono essenziali nella tecnologia dei segnali presso gli attraversamenti ferroviari, nelle stazioni ferroviarie o nei punti di scambio. Qui entrano in gioco molti aspetti della tecnologia di connessione WAGO, in particolare per le scatole di cablaggio, sistemi di azionamento dei punti operativi, sistemi di blocco e cabine di segnalazione. La tecnologia di interconnessione elettrica di WAGO è stata utilizzata nelle applicazioni ferroviarie sin dagli anni '70, ne possiede le relative omologazioni ed è stata collaudata nella pratica.

Video

Il nostro WAGO-I/O-SYSTEM integra idealmente i controlli orientati alla sicurezza dei nostri clienti per l'implementazione della manutenzione preventiva. Che si tratti di binari o switch, i nostri prodotti soddisfano i requisiti degli standard ferroviari DIN EN 50121-4, EN 50121-5 e DIN EN 50155: senza limiti alle applicazioni.

Vantaggi:

● La tecnologia di connessione senza viti offre la massima affidabilità di contatto.

● La plastica utilizzata come isolante per i morsetti per montaggio su guida soddisfano i requisiti della EN 45545 senza limitazioni.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg

Nessun errore

Le gru ferroviarie e i convogliatori di scorie di Kirow sono sempre affidabili, anche nelle condizioni climatiche più avverse, grazie alla tecnologia WAGO.

railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg

FFS – Stazioni ferroviarie in un colpo d'occhio

Il sistema di controllo e di segnalazione errori per le FFS (LSS-CH) sostituisce 23 diversi sistemi di controllo con la tecnologia di automazione della WAGO.