Piattaforma WAGO Solution

Piattaforma WAGO Solution

Piattaforma con applicazioni trasversali per una pianificazione e messa in servizio del progetto semplificate

I progettisti nei reparti Energy, Building e Industria beneficiano delle soluzioni semplici offerte dalla piattaforma WAGO Solutions nel loro lavoro quotidiano. Anche gli installatori elettrici beneficiano fin dall'inizio e fino alla messa in servizio.

Una piattaforma per tutte le soluzioni

La piattaforma WAGO Solutions offre un numero crescente di applicazioni per il monitoraggio, la visualizzazione e il controllo di molti sistemi per gli edifici, l'industria e l'energia. Ogni singola applicazione è al 100% intuitiva e di facile utilizzo. La piattaforma WAGO Solutions include già un'applicazione per il monitoraggio della rete per monitorare le sottostazioni e la rete a bassa tensione a valle. La piattaforma WAGO Solutions può essere utilizzata nel cloud o on-premise secondo necessità.

Installa e gestione le applicazioni con facilità

Messa in funzione mediante codice QR

Messa in servizio semplificata delle applicazioni dei controllori tramite scansione dei codici QR: in progetti pianificati con più controllori distribuiti, la WAGO Solutions Platform dà il meglio di sé. Con l'App WAGO, un controllore può essere messo in servizio rapidamente scansionando semplicemente il codice del dispositivo e il codice QR via tablet o smartphone.

Utilizzo intuitivo

Funzionamento di tutte le interfacce senza aver letto un manuale: ogni utente dovrebbe essere in grado di azionare la piattaforma e raggiungere gli obiettivi corrispondenti senza una formazione significativa. Pertanto, la piattaforma è intuitiva e offre un'esperienza utente ottimizzata.

Pianificazione chiara dei progetti

Strutturazione di sistemi e dispositivi: utilizzando una struttura a cartelle semplice e gerarchica, siamo in grado di identificare immediatamente quale endpoint è presente nel sistema e consentire la pianificazione delle applicazioni da installare direttamente dall'ufficio.

Elaborazione in blocco

Gestione di tutti i dispositivi WAGO: con l'opzione di trasferimento degli aggiornamenti di firmware e applicazioni ai controllori, è sempre possibile rimanere sempre aggiornati con la propria applicazione e possono essere rapidamente implementate nuove versioni in modo integrato.

Approfondimenti sulla piattaforma WAGO Solutions

Applicazioni sulla piattaforma

Carica le tue applicazioni

Integra le tue soluzioni software. L'unico requisito per la tua applicazione: deve essere containerizzata per poter essere distribuita tramite la WAGO Solutions Platform.

MM-408888_GWA_WSP-MacBook-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

Ottieni una panoramica di tutti i parametri rilevanti della rete di bassa tensione, ottimizza i prossimi potenziamenti della rete ed evita interventi di potenziamento non necessari.

Lighting Management

Monitora e gestisci centralmente l'illuminazione di singoli edifici/proprietà distribuite e, se necessario, trasmetti questi dati ai sistemi di gestione di livello superiore.

CH_Philipp-Baumann_2019_02

Abbiamo sviluppato una piattaforma integrata per semplificare la messa in servizio, l'aggiornamento e l'assistenza, nonché per il monitoraggio di macchine e impianti.

Maurice Moszczynski. Product Manager, Cloud/IoT/Platform
Product Manager, Cloud/IoT/Platform

App WAGO

La messa in servizio dei controllori è semplice e senza errori grazie all'App WAGO. Per farlo, scansiona il codice della matrice dati del controllore e un codice QR nell'App WAGO (via smartphone o tablet). La connessione al dispositivo viene quindi stabilita automaticamente.

Messa in servizio facilitata dei dispositivi in tre passaggi

Scansione codice QR

Per prima cosa, scansiona con la WAGO App il codice QR generato sulla piattaforma WAGO Solutions per la soluzione applicativa.

Scansiona Codice Dispositivo

Quindi, con la WAGO App, scansiona il codice del dispositivo sul controllore da mettere in servizio.

Installa dispositivo

La soluzione applicativa viene caricata automaticamente sul controllore.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: