building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automazione semplificata con flexROOM®

flexROOM®, la soluzione versatile per la building automation, offre illuminazione, protezione solare e controllo della temperatura, senza necessità di programmazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Semplice configurazione, nessuna programmazione.

  • Adattamento flessibile ai singoli requisiti applicativi

  • Configurazione sicura tramite HTTPS e SFTP

  • Visualizzazione Web moderna basata su HTML5

  • Consumo energetico ridotto al minimo per illuminazione, ombreggiamento, riscaldamento e raffreddamento di edifici

  • Soluzione di morsetto di distribuzione: tecnologia di connessione a innesto WINSTA® sicura e pratica

  • Rispetta tutti gli standard di installazione e funzionamento per efficienza energetica e funzionalità (ad es. DGNB, LEED).

  • Novità della versione 3.6:

  • Ventilazione a richiesta tramite controllo del flusso di volume, compresa la regolazione della qualità dell'aria

  • Controllo delle unità fan coil

  • Controllo temperatura del colore (HCL) tramite chiamata di scena

  • Massima flessibilità nel controllo delle veneziane con la preparazione per il nuovo supporto Sunblindbox

  • modello flexROOM per Solution Builder, ottimizzazione della configurazione e della messa in servizio, specialmente per progetti più grandi

Configurazione #end-# non programmazione

FlexROOM® è la soluzione per l'automazione multidimensionale degli ambienti interni WAGO ed è particolarmente adatta per gli edifici amministrativi e per gli uffici di medie e grandi dimensioni. Può essere utilizzato sia in nuovi edifici che per progetti di modernizzazione energetica

e offre tutte le funzioni necessarie per l'illuminazione, la schermatura e il controllo del clima. In tal modo flexROOM® fornisce le basi per ottenere la classe di efficienza energetica A secondo EN 15232 e supporta la certificazione energetica dell'edificio come edificio sostenibile, ad esempio secondo i sistemi nazionali e internazionali come DGNB o LEED.

La soluzione applicativa pronta all'uso consente l'automazione senza sforzi di programmazione significativi.

Offre un'interfaccia utente grafica basata sul Web per l'integrazione e la configurazione di luci, parasole, attuatori, sensori e unità di controllo della stanza. Il concetto si basa sui segmenti come le unità funzionali più piccole all'interno degli edifici in cui le funzioni di automazione delle stanze sono eseguite in tutti i sistemi dell'edificio. Questa concezione orientata al segmento consente un'associazione flessibile dello spazio ufficio con stanze o aree open space durante l'intero ciclo di vita dell'edificio.

La soluzione applicativa consente la connessione diretta delle unità operative della stanza della serie Novos della Thermokon Sensortechnik GmbH. Inoltre, supporta un'ampia selezione di sensori e unità di controllo wireless della stanza EnOcean®, rendendo l'integrazione della giusta unità di controllo per la tua applicazione non è mai un problema. MP-Bus è ora parte integrante dell'applicazione flexROOM®, consentendo l'uso di attuatori valvole intelligenti per sensori distribuiti e cablaggi a costi contenuti.

La soluzione per l'automazione integrata della stanza

La soluzione intuitiva per l'automazione delle stanze di WAGO consente di ridistribuire uffici e interi piani in qualsiasi momento.

Il controllore flexROOM®, che include l'applicazione software preconfigurata, massimizza il potenziale risparmio energetico e la praticità.

Efficienza energetica

Progettazione, messa in esercizio e funzionamento nell'edificio devono dimostrare la massima efficienza e un alto grado di adattamento. Per questo motivo, flexROOM® è stato sviluppato appositamente per progetti con un elevato numero di ambienti identici, come edifici direzionali e amministrativi, oltre che scuole.

Illuminazione

flexROOM® configura con precisione scenari di illuminazione: dal semplice comando di accensione e regolazione fino al controllo personalizzato in funzione della luce naturale
Negli ambienti con luce naturale incidente che non sempre necessita di illuminazione completa, flexROOM® utilizza in modo intelligente la luce artificiale costante per colmare la differenza tra il livello di luminosità richiesto e la quantità di luce naturale disponibile. Grazie a un sensore di luminosità, i livelli di illuminazione restano costanti: il sistema di controllo regola automaticamente la luce artificiale, aumentandola quando la luce esterna diminuisce e riducendola quando aumenta.

Protezione dal sole

L'architettura moderna nei nuovi edifici utilizza sempre più le facciate in vetro. Il vetro lascia entrare molta luce naturale negli spazi interni, migliorando il comfort degli occupanti e riducendo interferenze come i riflessi. Tuttavia, un'elevata penetrazione della luce può causare il surriscaldamento degli ambienti, soprattutto in estate. Le alte temperature e la luce solare diretta influiscono non solo sugli occupanti, ma anche su piante e arredi. Con flexROOM®, si riducono i costi d'energia per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione artificiale. Un sistema di protezione solare automatico, con protezione solare stagionale, contribuisce anche alla protezione del clima e riduce al minimo l'uso di combustibili fossili.

Riscaldamento e raffreddamento

flexROOM® include tutte le funzioni essenziali, dalla regolazione del setpoint al controllo delle valvole di riscaldamento/raffreddamento Gli utenti della stanza sono in grado di modificare il punto di riferimento predefinito. Quando gli occupanti lasciano una stanza o aprono una finestra, la sua temperatura si abbassa. Il consumo di energia delle stanze non occupate è ridotta al minimo.

La nostra idea

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

La combinazione perfetta di hardware e software

Grazie alla combinazione del controllore PFC200 con il modulo DALI Multi-Master, la soluzione flexROOM® offre prestazioni elevate, hardware a prova di futuro e la qualità WAGO che ti aspetti.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Configurazione: nessuna programmazione

flexROOM® offre un'interfaccia Web per la configurazione. Sia il tecnico di messa in servizio che l'utente finale possono configurare i controlli di ogni ambiente tramite browser Web, indipendentemente dalla loro posizione e dal quadro di distribuzione utilizzato.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Funzioni aggiuntive

Oltre ai segmenti di stanza, anche le aree ad uso speciale, come scale, corridoi o servizi igienici, possono essere automatizzate utilizzando versioni flexROOM® appositamente progettate.

Consigliato per te

Scopri flexROOM® nel video.

Una breve introduzione: tutto quello che c'è da sapere sull'automazione degli ambienti con flexROOM® e le sue applicazioni

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

Scopri i prodotti

Scopri i prodotti per l'automazione degli ambienti con flexROOM®: che si tratti di controllori PFC200, sistemi di installazione innestabili o master SMI, i diversi prodotti WAGO si integrano facilmente con flexROOM®.

L'applicazione software flexROOM®.

Per poter utilizzare tutte le funzionalità dell'applicazione è necessario il software flexROOM®. Il software è disponibile dopo la registrazione. Al momento della registrazione, ti invieremo via e-mail l'ultima versione del software e saremo sempre a disposizione per qualsiasi domanda.

Your WAGO Contact

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.