Cartella digitale del quadro di controllo: creata da CirQit, con tecnologia WAGO

Documentazione digitale del quadro di controllo

CH-1793491_cirQit_EN_GWA_2000x1500

Durante la progettazione e la produzione dei quadri elettrici, viene generata un'ampia gamma di documenti tecnici, essenziali per un funzionamento sicuro. Tradizionalmente questi documenti sono archiviati in formato cartaceo, rendendoli sensibili a perdita, danneggiamento e incoerenze. La cartella digitale del quadro elettrico offre un'archiviazione cloud centralizzata, accessibile da qualsiasi postazione e sistema. L'accesso garantito per 20 anni, la completa tracciabilità delle modifiche tramite un registro integrato e la collaborazione senza interruzioni tra tutti i soggetti interessati consentono la massima flessibilità e una documentazione aggiornata.

Sfide della documentazione su carta

Una documentazione tecnica affidabile è indispensabile nella progettazione e nella produzione del quadro di controllo. Tuttavia, la documentazione su carta presenta diverse sfide: disponibilità limitata, rischio di smarrimento o danneggiamento, informazioni obsolete e mancanza di controllo centralizzato della versione. Inoltre, l'archiviazione di documenti cartacei all'interno dei quadri elettrici aumenta i rischi di incendio.

I vantaggi offerti dalla cartella digitale del quadro di controllo:

  • Carica tutti i tipi di documenti fino a un volume totale di 500 MB

  • Metti in rete tutti i soggetti coinvolti nell'impianto elettrico

  • Tracciabilità completa di tutte le modifiche tramite registro integrato

  • Accessibile tramite qualsiasi browser web: nessuna app necessaria

  • Accesso tramite codice QR o URL usando smartphone, tablet o PC

  • Accesso garantito per 20 anni



La soluzione per una documentazione efficiente e sicura: la cartella digitale del quadro elettrico

La cartella digitale del quadro elettrico offre la massima sicurezza e flessibilità. Accedi a tutti i documenti archiviati centralmente nel cloud da qualsiasi posizione. L'applicazione è intuitiva: utilizza qualsiasi browser Web e recupera i documenti tramite codice QR o URL sul dispositivo, con disponibilità garantita per 20 anni.

Grazie alla compatibilità tra i sistemi (ad es. EPLAN, WSCAD, Zuken) e al supporto per vari tipi di file fino a 500 MB, è garantita una rete efficiente di tutti i partecipanti. Un registro integrato consente la completa tracciabilità di tutte le modifiche.

Processi di documentazione ottimizzati: dalla pianificazione alla manutenzione

Scopri l'integrazione fluida della pianificazione del tuo quadro elettrico con la cartella digitale del quadro elettrico. Inizia esportando il tuo progetto in formato PDF da qualsiasi sistema CAE standard e quindi importalo nel cloud CirQit tramite l'interfaccia WAGO. Accedi in qualsiasi momento agli schemi di circuito e alla documentazione relativa alla produzione ed esegui le regolazioni direttamente nella cartella digitale del quadro elettrico. Una volta che una correzione viene salvata, il sistema genera automaticamente una nuova versione del diagramma del circuito nel cloud. La versione precedente rimane disponibile, consentendo agli utenti futuri di tracciare facilmente le modifiche. Allo stesso tempo, il progettista di apparecchiature elettriche, il costruttore di sistemi o la persona che ha creato originariamente il diagramma riceve una notifica che consente l'aggiornamento diretto dei piani originali. Con CirQit Cloud mantieni il controllo completo sulla documentazione del quadro di comando in ogni fase del processo!

Scopri adesso: CirQit: quadri elettrici senza carta stampata

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: