[{"url":"/soluzioni","name":"Soluzioni","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnologia-di-processo","name":"Tecnologia di processo","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnologia-di-processo/protezione-dalle-esplosioni","name":"Protezione dalle esplosioni","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{"container":false,"catalogVersion":"it-wagoContentCatalog/Online","menuLinksOrdered":[],"type":"Category Stage","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA2VjRLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiaXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00006V4K","modifiedtime":"2026-07-26T17:16:35+0000","children":[],"flat":false,"onlyOneRestrictionMustApply":true,"subHeadline":"La protezione contro le esplosioni è tra le aree di competenza, legalmente rilevanti per la sicurezza, per gli ingegneri di sistema e di progettazione: non solo la sicurezza per gli esseri umani è in gioco; anche i processi di produzione ininterrotti e la protezione ambientale sono fondamentali.","headline":"Protezione dalle esplosioni<br /><br /> ","lastLoad":1785086195717,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","productLinkOverrideType":"PRODUCT","passepartout":false,"restrictions":[],"contentLinkOverrideType":"CONTENT","searchable":true,"typeCode":"WagoCategoryStageComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUVaVSIsImNhdGFsb2dJZCI6Iml0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"textboxOpacity":70,"itemtype":"WagoCategoryStageComponent","restricted":false,"name":"Stage","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-07-15T13:02:48+0000","actions":[],"parents":[]}
WAGO nella protezione dalle esplosioni
Principi della protezione dalle esplosioni
Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Qui potrai scoprire tutto quello che devi sapere sulle zone Ex, ATEX, categorie di protezione dall'innesco, ecc.
Test di laboratorio per la massima qualità e affidabilità
Per utilizzare i morsetti a livello globale, questi devono soddisfare determinati standard e ottenere i certificati di prova.
WAGO al lavoro
Argomenti e soluzioni per oggi e domani
[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Classificazione delle zone
A seconda del tipo di materiali che si presentano, le posizioni pericolose non hanno lo stesso rischio. La frequenza e la durata della presenza di una di queste sostanze da origine ai diversi requisiti protettivi per le apparecchiature operative.
Misure di protezione Ex
Chi ha bisogno della protezione contro le esplosioni? A chi si applica questa protezione contro le esplosioni? Cosa deve essere preso in considerazione in questo ambito? E che cosa è una protezione costruttiva contro le esplosioni? WAGO ha compilato per te le risposte alle domande più importanti.
Gruppi dispositivi
Come i dispositivi, gas, vapori e polvere sono suddivisi in gruppi differenti secondo le loro caratteristiche. Questa divisione semplifica la scelta corretta dei dispositivi per i vari tipi di gas, vapori e polveri.
Tipi di protezione
Solo le apparecchiature protette contro l'esplosione sono consentite nelle aree Ex. Le categorie di protezione dall'innesco sono misure costruttive ed elettriche per le apparecchiature e si qualificano come protezione secondaria contro le esplosioni.
Fonti di accensione
Se in un'area di lavoro non è possibile evitare un'atmosfera esplosiva è prevista la protezione da esplosione secondaria. Le misure secondarie comprendono la prevenzione di qualsiasi fonte di innesco nell'area Ex.
Che cosa è un'esplosione?
Es|plo|sio|ne; -s <lat.> (explosio) significa "fuga sotto pressione". Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Qui scoprirai tutto quello che è necessario sapere sulla protezione dalle esplosioni.
Il tuo Referente in WAGO
Offerte di servizi aggiuntivi:
Processo 4.0
Catena di valore intelligente
Trasforma digitalmente e rimodella i processi: WAGO è il tuo partner affidabile per lo sviluppo e l'implementazione individualizzata.
Automazione di processo modulare
DIMA è il futuro
Le progettazioni con sistemi modulari sono la soluzione al costante mutamento delle richieste di mercato. WAGO supporta i tuoi processi di sviluppo