Argomenti

Lighting Management

Il WAGO Lighting Management è una soluzione estremamente sofisticata per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni destinati alla produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, fornendo al contempo numerosi vantaggi aggiuntivi per il loro funzionamento.

WAGO Lighting Management:

  • La configurazione sostituisce la programmazione

  • Utilizzo e messa in funzione semplificati

  • Interfaccia grafica utente moderna con HTML 5



Lighting Management con WAGO

La soluzione intelligente per i controllori d'illuminazione

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Panoramica delle funzioni

Lighting Management di WAGO offre le seguenti funzionalità:

  • Controllo ottimale dell'illuminazione tramite regolazione e controllo intelligenti, basati su funzioni come commutazione, attenuazione,

  • controllo costante della luce, controllo della luce diurna, Human Centric Lighting (HCL), funzioni timer, ecc.

  • Hardware predefinito, comprese le interfacce per DALI, EnOcean®, KNX e software predefinito

  • Acquisizione dei dati di consumo energetico; opzioni diagnostiche e di manutenzione complete

  • Controllo temperatura colore (HCL) con curve aggiuntive per il valore di attenuazione e il punto di riferimento (lux)

  • Programma di commutazione temporale con un'opzione di selezione delle funzioni della stanza per ogni inserimento programmato

  • Accesso globale ai dati di sistema tramite connessione cloud

  • OPC UA consente di fornire dati a sistemi sovraordinati

  • Astro clock: ampio spettro applicativo grazie al controllo dell'illuminazione in base all'alba e al tramonto

  • Licenza S: soluzione economica per piccoli progetti con fino a 2 linee DALI

Novità nella V2.3

Tieni sotto controllo il tuo impianto

La moderna gestione dell'illuminazione offre molto di più della semplice opportunità di risparmiare energia e denaro: combina l'efficienza dei costi e la conservazione delle risorse con il comfort e la flessibilità dell'utente. Il WAGO Lighting Management è una soluzione tecnologica collaudata basata su hardware e software preconfigurato, aspetto che semplifica enormemente la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento.

L'idea di base: il WAGO Lighting Management è orientato ai differenti requisiti di illuminazione degli impianti di stoccaggio e produzione. Per esempio, un impianto di produzione può essere diviso in stanze virtuali in cui consentire un adattamento flessibile della luce. Ogni stanza virtuale riceve segnali da sensori e attuatori per regolare automaticamente l'intensità di illuminazione appropriato. Le stanze virtuali consentono un'implementazione rapida e agevole sia delle conversioni che delle modifiche delle stanze, nonché un funzionamento agevole tramite la configurazione Web.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

The Best Hardware for Your Lighting Management System

Hardware di alta qualità

Il lato hardware è basato sul nuovo controllore PFC200 di WAGO e sul Modulo DALI‑2 del WAGO I/O-SYSTEM 750. Ogni modulo può integrare nel sistema fino a 64 luci DALI, fino a 16 sensori DALI e fino a 16 trasmettitori DALI. Dato che il numero di moduli I/O può variare, il WAGO Lighting Management può essere usato sia per i piccoli stabilimenti produttivi che per i più grandi centri logistici. Ulteriori moduli I/O possono essere collegati al controllore, come moduli di misurazione della potenza trifase per la misura energetica, un modulo per la sincronizzazione dell'ora basata su GPS oppure un modulo radioricevitore per gli switch radio EnOcean®.

Software all'avanguardia

Tuttavia, l'applicazione pre-programmata e la facilità di configurazione tramite un'interfaccia basata sul Web sono ciò che rende il WAGO Lighting Management una soluzione potente e intuitiva. Durante le fasi di messa in servizio e azionamento basta un clic del mouse per eseguire tutte le impostazioni, non servono altre programmazioni. Dato che l'accesso all'interfaccia grafica per l'utente può avvenire via HTTPS e un browser standard, non è necessario installare alcun software a livello locale. La visualizzazione Web, basata su HTML 5, rende queste operazioni estremamente agevoli. Tutte le impostazioni e i parametri di configurazione possono essere salvati e ripristinati. I valori possono essere inoltrati a un sistema di controllo sovraordinato dell'edificio o a una centrale di controllo della produzione via Modbus TCP/IP. Nella schermata d'immissione, le finestre di dialogo sono precompilate con le impostazioni predefinite e i parametri di base mentre sono visualizzati gli stati operativi. Un'interfaccia utente opzionale per il funzionamento e il monitoraggio consente la visualizzazione e il funzionamento all'avanguardia dell'intero sistema di illuminazione tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il WAGO Lighting Management in azione

WAGO Lighting Management – Parte 1 – Introduzione

In questa introduzione vedremo l'interfaccia di configurazione del WAGO Lighting Management e osserveremo le sue funzioni di base.

  1. 00:03

    WAGO Lighting Management – Parte 1 – Introduzione

  2. 00:01

    WAGO Lighting Management – Parte 2 – Opzioni di documentazione

  3. 00:04

    WAGO Lighting Management – Parte 3 – Connessione dei sensori KNX Touch

  4. 00:03

    WAGO Lighting Management – Parte 4 – Human Centric Lighting (HCL)

Light Management in azione

Download materiale informativo

Trovi qui il seguente materiale informativo e una panoramica dei prodotti per il Lighting Management. A richiesta, possiamo fornire i dati EPLAN per il WAGO Lighting Management.

  • Note di rilascio

  • Manuale

  • Testi di offerta

  • Schemi di circuito

  • Interfaccia KNX

  • Applicazione software

WINSTA

La perfetta installazione elettrica connettorizzata con WINSTA®

Rapida, ad innesto e a prova di errore: ecco come dovrebbe funzionare l'installazione elettrica. Con WINSTA®, WAGO offre il sistema di connessione a innesto per soddisfare i requisiti di installazione negli edifici. Per ogni applicazione, abbiamo la versione corretta di spine e prese, connettori per dispositivi a scatto, connettori per circuiti stampati, connettori di distribuzione, assemblaggi di cavi e scatole di distribuzione.

Funzionamento

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Comando dell'illuminazione trasparente e agevole

Nuova interfaccia utente intuitiva per il WAGO Lighting Management

Una volta che il WAGO Lighting Management è stato installato e messo in esercizio, l'osservazione si sposta sul funzionamento e sul monitoraggio mentre il sistema è in esecuzione. La visualizzazione fornisce un'interfaccia utente semplificata per questa fase. Che si tratti di un computer desktop, un touch panel, un tablet o uno smartphone, l'interfaccia utente Web in HTML5 consente una gestione chiara e agevole dell'intero sistema di illuminazione. L'accesso all'interfaccia avviene con un browser Web standard. Il design responsive assicura una visualizzazione perfetta su tutti i terminali. La visualizzazione dei dati di funzionamento dell'impianto di illuminazione mantiene gli utenti sempre aggiornati sullo stato attuale dell'intero sistema di illuminazione. L'accesso simultaneo ai diversi comandi di gestione della luce è possibile anche attraverso la nuova interfaccia di visualizzazione. Oltre alle impostazioni di lingua e colore, è anche facile creare e gestire i dispositivi HMI, gli utenti, le stanze e i profili personalizzati. L'ultima versione offre delle caratteristiche aggiuntive come l'integrazione di immagini di sfondo o planimetrie con widget liberamente posizionabili nell'interfaccia di visualizzazione. Questo permette di regolare l'illuminazione in base alle proprie esigenze specifiche.

I vantaggi:

  • Funzionamento intuitivo

  • Interfaccia utente personalizzabile

  • Accesso trasversale al controllore tramite il software Lighting Management

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.