BIM_Platzhalter_2000x1125.png

Protezione dalle esplosioni

La protezione contro le esplosioni è tra le aree di competenza, legalmente rilevanti per la sicurezza, per gli ingegneri di sistema e di progettazione: non solo la sicurezza per gli esseri umani è in gioco; anche i processi di produzione ininterrotti e la protezione ambientale sono fondamentali.

WAGO nella protezione dalle esplosioni

Ciò che rende WAGO speciale

I nostri prodotti possono essere utilizzati in modo sicuro e affidabile in un’ampia varietà di applicazioni, sia sul mercato europeo sia in tutto il mondo. Per garantire questo risultato, lavoriamo con la massima attenzione fin dalla fase di sviluppo. In questo modo possiamo assicurare che i nostri prodotti offrano elevati standard di sicurezza e che i dati tecnici siano accurati e affidabili: aspetti fondamentali per i nostri clienti e utilizzatori a livello globale.

Sicurezza e qualità certificate

WAGO è sinonimo di qualità e sicurezza nella protezione contro le esplosioni. Per garantirle, sottoponiamo i nostri prodotti ai più severi requisiti di certificazione nazionali e internazionali. Grazie a prove di laboratorio accreditate DAkkS secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025, assicuriamo che le nostre soluzioni soddisfino i requisiti della Direttiva ATEX e degli standard IECEx, offrendo sistemi affidabili e sicuri su cui poter contare.

Soluzioni innovative per applicazioni complesse

Il nostro ampio portafoglio di prodotti per la protezione contro le esplosioni, tra cui il sistema I/O WAGO 750 e le morsettiere da guida TOPJOB® S, è stato sviluppato specificamente per l’utilizzo in ambienti a rischio. I nostri prodotti garantiscono non solo una maggiore sicurezza, ma anche soluzioni efficienti e flessibili per applicazioni complesse.

Inoltre, i nostri prodotti sono certificati per l’impiego in applicazioni navali, una caratteristica che distingue WAGO e sottolinea la versatilità della nostra gamma di soluzioni.

Riconoscimento e fiducia a livello globale

Grazie ad approvazioni riconosciute a livello mondiale, come ATEX, IECEx e UL HazLoc, i prodotti WAGO vengono utilizzati in tutto il mondo e rappresentano i più elevati standard di sicurezza. Decenni di esperienza e la fiducia accordataci da clienti internazionali di diversi settori testimoniano la nostra competenza nella protezione contro le esplosioni.

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1125.jpg

Test di laboratorio per la massima qualità e affidabilità

In WAGO, sicurezza ed efficienza sono le massime priorità nell’ambito della protezione contro le esplosioni. Offriamo un ampio portafoglio di prodotti e numerose soluzioni per aree a rischio, tra cui il sistema I/O WAGO 750, le morsettiere da guida WAGO TOPJOB® S e molto altro.

I nostri prodotti sono progettati specificamente per soddisfare i requisiti di sicurezza degli ambienti più estremi.

La nostra competenza si basa su innovazione affidabile e precisione certificata in laboratorio. Offriamo consulenza pratica e orientata alle soluzioni e i nostri prodotti sono apprezzati per gli elevati livelli di sicurezza, qualità e innovazione tecnologica.

Con WAGO hai a disposizione una vasta gamma di soluzioni certificate e affidabili per la protezione contro le esplosioni, personalizzabili in base alle tue esigenze e garantite da una qualità verificata in laboratorio in ogni dettaglio.

Ciò che ci distingue:

  • Elevati livelli di sicurezza ed efficienza: le massime priorità di WAGO

  • Affidabilità e certificazione: laboratorio di prova accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025

  • Ampio portafoglio prodotti: dai condizionatori di segnale ai relè

  • Un’ampia gamma di settori applicativi: protezione Ex con approvazioni anche per il settore navale



WAGO al lavoro

Argomenti e soluzioni per oggi e domani

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Classificazione delle zone

A seconda del tipo di materiali che si presentano, le posizioni pericolose non hanno lo stesso rischio. La frequenza e la durata della presenza di una di queste sostanze da origine ai diversi requisiti protettivi per le apparecchiature operative.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Misure di protezione Ex

Chi ha bisogno della protezione contro le esplosioni? A chi si applica questa protezione contro le esplosioni? Cosa deve essere preso in considerazione in questo ambito? E che cosa è una protezione costruttiva contro le esplosioni? WAGO ha compilato per te le risposte alle domande più importanti.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Gruppi dispositivi

Come i dispositivi, gas, vapori e polvere sono suddivisi in gruppi differenti secondo le loro caratteristiche. Questa divisione semplifica la scelta corretta dei dispositivi per i vari tipi di gas, vapori e polveri.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tipi di protezione

Solo le apparecchiature protette contro l'esplosione sono consentite nelle aree Ex. Le categorie di protezione dall'innesco sono misure costruttive ed elettriche per le apparecchiature e si qualificano come protezione secondaria contro le esplosioni.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Fonti di accensione

Se in un'area di lavoro non è possibile evitare un'atmosfera esplosiva è prevista la protezione da esplosione secondaria. Le misure secondarie comprendono la prevenzione di qualsiasi fonte di innesco nell'area Ex.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Che cosa è un'esplosione?

Es|plo|sio|ne; -s <lat.> (explosio) significa "fuga sotto pressione". Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Qui scoprirai tutto quello che è necessario sapere sulla protezione dalle esplosioni.