Uso efficiente delle risorse energetiche
Piccolo ma potente: anche se possono sembrare minime, le differenze nei dati tecnici possono avere grandi effetti. Un piccolo esempio ci aiuta a capire come: l'efficienza tipica di un semplice alimentatore con potenza nominale di 960 W è del 91%. Con il nuovo alimentatore Pro 2, l'efficienza è del 96,3%. A prima vista il 5,3 % non sembra molto, invece fa la differenza: l'efficienza superiore degli alimentatori Pro 2 elimina 37 W di perdita di potenza. Calcolato su una vita operativa di cinque anni, ciò si traduce in un risparmio di € 209 sui costi energetici e una tonnellata di CO2. Per fare un confronto: un faggio di 80 anni alto 23 metri può immagazzinare circa una tonnellata di CO2 - quindi inserendo diverse centinaia di alimentatori in una linea di produzione, sarebbe l'equivalente di un'intera foresta. Come potete vedere quindi, una piccola differenza può avere grandi effetti!
Alimentatore WAGO Pro 2
Scopri di più