Argomenti 15 luglio 2020
Progettato per applicazioni all'aperto

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR è stato sviluppato appositamente per applicazioni impegnative all'aperto: anche in presenza di carichi termici, meccanici ed elettromagnetici estremi, come sulle navi, in raffineria o nei sistemi a media tensione, la serie 750 XTR garantisce un'elevata disponibilità.
I sistemi di automazione per apparecchiature industriali sono solitamente ospitati in aree protette, normalmente in armadi elettrici convenzionali all'interno di un edificio a temperatura più o meno controllata. Tali condizioni ambientali, che non sono molto impegnative, non rappresentano una grande sfida per l'hardware. Per i sistemi autonomi nelle cosiddette applicazioni esterne, la situazione è completamente differente. Questi sistemi di automazione devono talvolta affrontare le condizioni più difficili in modo sicuro e affidabile, per esempio: grandi differenze di temperatura, fonti di interferenze elettromagnetiche e forti vibrazioni.

Tutti i vantaggi in breve:

  • Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR è stato progettato appositamente per le condizioni ambientali più impegnative.
  • È caratterizzato da resistenza alla temperatura, immunità alle tensioni impulsive, immunità alle interferenze e resistenza alle vibrazioni.
  • Il controllore a distanza del WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR supporta i protocolli di telecontrollo basati su IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7, IEC61400-25 e MODBUS.

Utilizzo in condizioni estreme

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR è protetto contro i picchi di tensione che si verificano durante le operazioni di commutazione e dai guasti nella rete elettrica, da impulsi di interferenza transitori dovuti a temporali o durante le operazioni di regolazione in caso di oscillazione transitoria della tensione di uscita degli alimentatori dopo grandi modifiche del carico. Soddisfa i requisiti, sempre più esigenti, relativi all'immunità alle tensioni impulsive secondo la norma EN 60870-2-1. Ciò significa che la sua maggiore tensione di tenuta all'impulso di 1 kV (classe VW1 per moduli con tensioni di alimentazione <60 V) e 5 kV (classe VW3 per moduli con tensioni di alimentazione ≥60 V) garantisce un funzionamento ininterrotto, poiché l'elettronica è protetta dai malfunzionamenti. Il comportamento EMC ottimizzato della serie 750 XTR previene emissioni negative di interferenze, quindi può essere installato nelle immediate vicinanze di impianti di terze parti anche estremamente sensibili. Il sistema presenta una resistenza alle vibrazioni fino a 5g e resistenza agli urti continui di 25g. Grazie a questa solidità contro le sollecitazioni meccaniche estreme, può essere utilizzato anche nelle gondole delle centrali eoliche offshore o nelle perforatrici per i tunnel; applicazioni in cui il sistema è esposto a vibrazioni molto forti. Grazie alla sua altitudine operativa massima di 5.000 m, il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR può persino essere utilizzato nell'aria rarefatta delle stazioni di alta montagna.

Prodotti

Il controllore 750 XTR

Estremamente resistente alla temperatura, immune alle interferenze, non logorato da vibrazioni e tensioni impulsive: il controllore 750 XTR di WAGO è la soluzione robusta per i piccoli compiti di controllo.

Una partita per le condizioni avverse

Le applicazioni tipiche all'aperto si trovano nelle stazioni di pompaggio distribuite per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue, nel settore petrolchimico, sulle piattaforme petrolifere offshore e di estrazione di gas naturale, nelle condotte di trasporto, nelle raffinerie, sulle navi, nelle centrali eoliche o nelle stazioni di trasformazione. Quando utilizzati nelle stesse aree applicative, in precedenza, i sistemi di automazione necessitavano di equipaggiamenti supplementari speciali, ad esempio sotto forma di condizionamento d'aria, isolamento o installazioni dispendiose in termini di tempo in costosi armadi elettrici con un alto grado di protezione, a meno che il sistema non fosse altamente resistente a condizioni ambientali difficili fin dall'inizio grazie alla sua costruzione specifica.

Il prodotto più adatto per ogni tipo di applicazione

Il migliore esempio di ciò è il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Appositamente progettato per impieghi così impegnativi, arriva la versione robusta del WAGO-I/O-SYSTEM 750 di successo. Questa versione ha delle caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, immunità alle tensioni impulsive, immunità alle interferenze e resistenza alle vibrazioni e offre contemporaneamente gli stessi vantaggi di base del sistema standard offerto dagli specialisti tedeschi per l'automazione: un alto grado di flessibilità e modularità in spazi molto ristretti! La versione XTR del sistema I/O della serie 750 di WAGO è immediatamente riconoscibile grazie ai suoi moduli grigio scuri. I prodotti più nuovi nel WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR includono il controllore PFC200 compatto e potente dotato di sistema operativo Linux® con funzionalità real-time. Il controllore è disponibile in due versioni con un numero differente di interfacce di comunicazione. Entrambe le versioni del sono anche disponibili per la serie come telecontrollori in grado di supportare DNP3 in aggiunta ai protocolli di telecontrollo IEC 60870-5-101, -103 e -104, IEC 61850 e IEC 61400-25. I telecontrollori PFC200 sono anche compatibili con entrambi i protocolli IPsec e OpenVPN per conformarsi ai massimi standard di sicurezza.

Moduli per la misurazione della potenza trifase in tre versioni

In aggiunta a questi nuovi controllori a distanza, lo spettro applicativo del WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR è ampliato dai nuovi moduli di misurazione della potenza trifase. Questi sono disponibili in tre versioni: per la misurazione tramite trasformatori di corrente, con una corrente di misurazione massima di 1 A o 5 A, o per misurazione mediante bobine Rogowski. Tutti i valori rilevanti della misurazione (ad es., potenza reattiva/apparente/reale, consumo di energia, fattore di potenza, angolo di fase, frequenza, sovra/sottotensione) sono trasmessi direttamente nell'immagine di processo, senza bisogno di un'elevata potenza di calcolo dal controllore. Con questi dati e un'analisi delle armoniche fino alla 41a armonica, il modulo di misurazione della potenza trifase della WAGO fornisce un'analisi di rete completa.

Utilizzo in condizioni estreme

Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR è protetto contro i picchi di tensione che si verificano durante le operazioni di commutazione e dai guasti nella rete elettrica, da impulsi di interferenza transitori dovuti a temporali o durante le operazioni di regolazione in caso di oscillazione transitoria della tensione di uscita degli alimentatori dopo grandi modifiche del carico. Soddisfa i requisiti, sempre più esigenti, relativi all'immunità alle tensioni impulsive secondo la norma EN 60870-2-1. Ciò significa che la sua maggiore tensione di tenuta all'impulso di 1 kV (classe VW1 per moduli con tensioni di alimentazione <60 V) e 5 kV (classe VW3 per moduli con tensioni di alimentazione ≥60 V) garantisce un funzionamento ininterrotto, poiché l'elettronica è protetta dai malfunzionamenti. Il comportamento EMC ottimizzato della serie 750 XTR previene emissioni negative di interferenze, quindi può essere installato nelle immediate vicinanze di impianti di terze parti anche estremamente sensibili. Il sistema presenta una resistenza alle vibrazioni fino a 5g e resistenza agli urti continui di 25g. Grazie a questa solidità contro le sollecitazioni meccaniche estreme, può essere utilizzato anche nelle gondole delle centrali eoliche offshore o nelle perforatrici per i tunnel; applicazioni in cui il sistema è esposto a vibrazioni molto forti. Grazie alla sua altitudine operativa massima di 5.000 m, il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR può persino essere utilizzato nell'aria rarefatta delle stazioni di alta montagna.

Minori sforzi e risparmio di tempo per pianificatori e progettisti

In tali condizioni ambientali, i sistemi di automazione convenzionali devono essere climatizzati o protetti separatamente. Ciò richiede tempi e sforzi maggiori per l'installazione, comporta costi più elevati e, laddove esiste un carico CEM, richiede una versione di installazione speciale con armadi elettrici specifici. Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR elimina tutto questo. Il campo di temperatura esteso del sistema, da -40 °C a +70 °C, consente di installarlo nei quadri elettrici convenzionali o nelle scatole di commutazione. È inoltre possibile rinunciare alla climatizzazione supplementare, nonché all'ammortizzazione separata delle vibrazioni e alla protezione dai CEM. Questo permette di risparmiare i costi per la progettazione, la componentistica e l'installazione. In tali applicazioni, utilizzando la serie 750 XTR al posto di un sistema d'automazione classico, sia i pianificatori che i progettisti affrontano costi significativamente inferiori.

Autore: Manfred Kühme | WAGO

Processo 4.0

Catena di valore intelligente

Trasforma digitalmente e rimodella i processi: WAGO è il tuo partner affidabile per lo sviluppo e l'implementazione individualizzata.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automazione di processo modulare

DIMA è il futuro

Le progettazioni con sistemi modulari sono la soluzione al costante mutamento delle richieste di mercato. WAGO supporta i tuoi processi di sviluppo

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg