Garantire le classi di protezione da innesco

Solo le apparecchiature protette contro l'esplosione sono consentite nelle aree Ex. Le categorie di protezione dall'innesco sono misure costruttive ed elettriche per le apparecchiature e si qualificano come protezione secondaria contro le esplosioni.


Un'esplosione si verifica quando l'ossigeno (aria), una sostanza infiammabile e una fonte di accensione si incontrano in un rapporto specifico l'uno con l'altro. Le categorie di protezione dall'innesco contrastano l'origine delle esplosioni; qui, queste categorie designano le misure con l'obiettivo di prevenire le fonti di innesco, ad esempio nei sistemi di produzione.

WAGO nella protezione dalle esplosioni

Principi della protezione dalle esplosioni

Tutto ciò che bisogna sapere sulla protezione Ex in breve.

Panoramica delle classi di protezione da innesco

In ambienti con atmosfera esplosiva, le categorie di protezione dall'innesco servono a prevenire l'innesco non raggiungendo temperature inammissibilmente alte. Le categorie di protezione dall'innesco sono distinte in base al tipo e alla funzione dell'apparecchiatura e alla probabilità che si verifichi un'atmosfera esplosiva.

Le apparecchiature elettriche sono soggette alle disposizioni della norma IEC 60079-0 (gas e vapori), IEC 61241-0 (polvere) e EN 13463-1 (apparecchiature non elettriche). L'apparecchiatura deve essere accettata da un ente di collaudo autorizzato, ad esempio dalla Physikalisch-Technische Bundesanstalt [Autorità di prova nazionale tedesca] (PTB).

Altre informazioni qui

Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Tutto quello che devi sapere sulle zone Ex, ATEX, categorie di protezione dalle esplosioni, ecc.

Classificazione delle zone

A seconda del tipo di materiali che si presentano, le posizioni pericolose non hanno lo stesso rischio. La frequenza e la durata della presenza di una di queste sostanze da origine ai diversi requisiti protettivi per le apparecchiature operative.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Misure di protezione Ex

Chi ha bisogno della protezione contro le esplosioni? A chi si applica questa protezione contro le esplosioni? Cosa deve essere preso in considerazione in questo ambito? E che cosa è una protezione costruttiva contro le esplosioni? WAGO ha compilato per te le risposte alle domande più importanti.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Gruppi dispositivi

Come i dispositivi, gas, vapori e polvere sono suddivisi in gruppi differenti secondo le loro caratteristiche. Questa divisione semplifica la scelta corretta dei dispositivi per i vari tipi di gas, vapori e polveri.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Che cosa è un'esplosione?

Es|plo|sio|ne; -s <lat.> (explosio) significa "fuga sotto pressione". Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Qui scoprirai tutto quello che è necessario sapere sulla protezione dalle esplosioni.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Fonti protezione innesco

Se in un'area di lavoro non è possibile evitare un'atmosfera esplosiva è prevista la protezione da esplosione secondaria. Le misure secondarie comprendono la prevenzione di qualsiasi fonte di innesco nell'area Ex.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Direttive, norme e regolamenti

I requisiti per le apparecchiature elettriche per le aree pericolose sono a più livelli sovrapposti: devono essere rispettate le determinazioni nazionali e internazionali, le linee guida e gli standard per raggiungere il massimo livello possibile di sicurezza. Qui riportiamo una panoramica delle più importanti normative e linee guida, come la Direttiva ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Prodotti WAGO per la protezione dalle esplosioni

Automazione

Pronti per le aree Ex

Automazione nelle condizioni ambientali più avverse? I prodotti e le soluzioni WAGO sono fatte apposta per questo

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia di connessione

Protezione dalle esplosioni inclusa

Approvato per l'area Ex: i prodotti WAGO realizzano connessioni sicure anche nelle condizioni più estreme

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Letture consigliate

Altro dal settore della tecnologia di processo

Automazione di processo modulare, protezione dalle esplosioni, sicurezza informatica o Processo 4.0: WAGO offre soluzioni per ogni sfida di fronte al settore industriale.

Processo 4.0

Catena di valore intelligente

Trasforma digitalmente e rimodella i processi: WAGO è il tuo partner affidabile per lo sviluppo e l'implementazione individualizzata.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automazione di processo modulare

DIMA è il futuro

Le progettazioni con sistemi modulari sono la soluzione al costante mutamento delle richieste di mercato. WAGO supporta i tuoi processi di sviluppo

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg