Suddivisione delle zone secondo ATEX e NEC 500

A seconda del tipo di materiali che si presentano, le posizioni pericolose non hanno lo stesso rischio. La frequenza e la durata della presenza di una di queste sostanze da origine ai diversi requisiti protettivi per le apparecchiature operative.


Conformemente a CENELEC e IEC, le aree pericolose in Europa sono suddivise in sei diverse zone di pericolo. Maggiore è la probabilità che si verifichi un'atmosfera potenzialmente esplosiva, più rigorosi sono i requisiti delle apparecchiature operative per impedire, ad esempio, l'origine di scintille o superfici calde.

WAGO nella protezione dalle esplosioni

Principi della protezione dalle esplosioni

Tutto ciò che bisogna sapere sulla protezione Ex in breve.

Gruppi e categorie dispositivi

Le risorse il cui utilizzo è consentito in una zona può essere derivato dallo specifico equipaggiamento operativo e in base all'assegnazione della zona. Per poter specificare per quali zone sono utilizzabili determinate apparecchiature operative, diventano rilevanti la categoria e il gruppo dispositivo. La zona di protezione contro le esplosioni in cui può essere utilizzato l'apparecchiatura operativa è definita in base alle classi di temperatura e ai gruppi di esplosione.

Divisione delle zone in Nord America

Nel Nord America viene applicato un sistema di classificazione differente, basato sugli standard NEC 500 e NEC 505. Qui le sostanze infiammabili sono divise in tre classi (classi da I a III). Gas esplosivi, vapori e nebbie di Classe I sono suddivisi nei gruppi gas A, B, C e D; polveri infiammabili di Classe II nei gruppi E, F e G.

A seconda della frequenza o della durata della presenza di queste sostanze, le aree pericolose sono suddivise in cosiddette divisioni. La Divisione 1 corrisponde alle Zone 0 e 1 e la Divisione 2 alla Zona 2. In aggiunta alle divisioni delle aree esplosive, sono anche differenziate la costruzione delle apparecchiature operative e le installazioni degli impianti elettrici.

Panoramica dei Gruppi di gas

Gruppo gas (gruppo)Esempi di materiali
AAcetilene
BIdrogeno
CEtilene
DPropano
EPolvere di metallo
FPolvere di carbone
GPolvere di grano

Altre informazioni qui

Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Tutto quello che devi sapere sulle zone Ex, ATEX, categorie di protezione dalle esplosioni, ecc.

Direttive, norme e regolamenti

I requisiti per le apparecchiature elettriche per le aree pericolose sono a più livelli sovrapposti: devono essere rispettate le determinazioni nazionali e internazionali, le linee guida e gli standard per raggiungere il massimo livello possibile di sicurezza. Qui riportiamo una panoramica delle più importanti normative e linee guida, come la Direttiva ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Gruppi dispositivi

Come i dispositivi, gas, vapori e polvere sono suddivisi in gruppi differenti secondo le loro caratteristiche. Questa divisione semplifica la scelta corretta dei dispositivi per i vari tipi di gas, vapori e polveri.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Misure di protezione Ex

Chi ha bisogno della protezione contro le esplosioni? A chi si applica questa protezione contro le esplosioni? Cosa deve essere preso in considerazione in questo ambito? E che cosa è una protezione costruttiva contro le esplosioni? WAGO ha compilato per te le risposte alle domande più importanti.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Tipi di protezione

Solo le apparecchiature protette contro l'esplosione sono consentite nelle aree Ex. Le categorie di protezione dall'innesco sono misure costruttive ed elettriche per le apparecchiature e si qualificano come protezione secondaria contro le esplosioni.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fonti di accensione

Se in un'area di lavoro non è possibile evitare un'atmosfera esplosiva è prevista la protezione da esplosione secondaria. Le misure secondarie comprendono la prevenzione di qualsiasi fonte di innesco nell'area Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Che cosa è un'esplosione?

Es|plo|sio|ne; -s <lat.> (explosio) significa "fuga sotto pressione". Cosa accade durante un'esplosione, quali sono i fattori importanti e quali misure protettive sono disponibili? Qui scoprirai tutto quello che è necessario sapere sulla protezione dalle esplosioni.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Prodotti WAGO per la protezione dalle esplosioni

Automazione

Pronti per le aree Ex

Automazione nelle condizioni ambientali più avverse? I prodotti e le soluzioni WAGO sono fatte apposta per questo

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia di connessione

Protezione dalle esplosioni inclusa

Approvato per l'area Ex: i prodotti WAGO realizzano connessioni sicure anche nelle condizioni più estreme

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Letture consigliate

Altro dal settore della tecnologia di processo

Automazione di processo modulare, protezione dalle esplosioni, sicurezza informatica o Processo 4.0: WAGO offre soluzioni per ogni sfida di fronte al settore industriale.

Processo 4.0

Catena di valore intelligente

Trasforma digitalmente e rimodella i processi: WAGO è il tuo partner affidabile per lo sviluppo e l'implementazione individualizzata.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automazione di processo modulare

DIMA è il futuro

Le progettazioni con sistemi modulari sono la soluzione al costante mutamento delle richieste di mercato. WAGO supporta i tuoi processi di sviluppo

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg