Sicurezza intrinseca nell'area Ex
Con la sua serie di prodotti 750 XTR, WAGO fin dal 2014 offre una soluzione che amplia lo spettro applicativo di macchine e sistemi in merito alle condizioni ambientali e ai fattori di disturbo esterni, offrendo al contempo il massimo grado di flessibilità. Temperature oscillanti dal freddo glaciale dei −40°C al caldo torrido di +70°C, vibrazioni fino a 5g o quote fino a 5.000 m sul livello del mare: il WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR può essere usato ovunque. Inoltre ha aumentato la sua immunità alle tensioni d'impulso e alle interferenze in conformità con la norma EN 60870-2-1.
Fin dall'inizio WAGO ha sviluppato e ottimizzato costantemente la serie 750 XTR per clienti di livello globale. WAGO ha definito una una dimensione dell'impiego con l'ultimo sviluppo della serie 750 XTR. Una cosa è sicura: i nuovi moduli I/O a sicurezza intrinseca non solo amano sia il caldo che il freddo, ma sono anche disponibili per le aree pericolose.
Maggiore flessibilità: 750 XTR
- Campo di temperatura estremo: da -40 °C a +70°C
- Estrema immunità alle interferenze e alle tensioni di impulso (EN 60870-2-1)
- Resistenza eXTRema alle vibrazioni: 5g (EN 60068-2-6)
- Resistenza continua agli urti eXTRemi: fino a 25g (IEC 60068-2-27)
- Sicurezza intrinseca eXTRema (acquisizione di segnali dalle zone 0 e 1)
- Condensazione a breve termine secondo la classe 3K7 (EN 60721-3-3)
- Altezza d'esercizio: fino a 5.000 metri sul livello del mare
- Omologazioni: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sistemi marini (ad es., DNV GL, ABS)
- Punto d'installazione: zona 2/22