Argomenti
Assistenza e manutenzione con trasparenza

Chi pensa all'assistenza e alla manutenzione quando utilizza i sistemi tecnologici di processo? I trasduttori di segnale analogico e gli amplificatori di isolamento sono ben consolidati nella tecnologia di processo. Oltre all'isolamento galvanico, consentono l'adattamento semplice ed economico dei segnali della tecnologia di misurazione per un'ulteriore elaborazione a livello di controllo. Con una significativa riduzione delle dimensioni a una larghezza di installazione di 6 mm e con l'uso dei DIP switch, è arrivato il momento di ulteriori innovazioni nella loro configurazione. Perché non considerare un display collegabile, un software per PC o un'applicazione per smartphone? Questi potrebbero supportare in modo significativo la messa in servizio, l'assistenza e la manutenzione della tecnologia di sistema.

La WAGO GmbH & Co. KG, con sede a Minden, ha accettato questa sfida e progettato configurazioni multiple per le serie 857 e 2857 JUMPFLEX® che offrono tutta una serie di vantaggi incluso un alto livello di flessibilità per la tecnologia di processo. Oltre alle richieste immediate del mercato, le idee di WAGO prendono in considerazione anche gli usi futuri.

Trasduttori di segnale e amplificatori d'isolamento dalla WAGO:
 

La gamma di prodotti JUMPFLEX®:

  • Comunicazione con ponticelli l'intera gamma dei dispositivi delle serie 857 e 2857
  • Opzioni di configurazione di facile utilizzo
  • Touch-panel capacitivo mobile per la configurazione (solo serie 2857)
  • Isolamento di sicurezza secondo DIN EN 61140
  • Isolamento elettrico secondo DIN EN 61010-1
  • Ampio intervallo di temperatura ambiente: da −25 a +70°C (da −13 a +158°F)

Il classico: software PC

Per parametrizzare e configurare entrambe le linee JUMPFLEX® è disponibile il software per la configurazione dell'interfaccia. Dal momento che il software si basa su una semplice applicazione da ufficio, non pone dei requisiti elevati all'hardware. Dopo aver collegato il trasduttore di segnale con il cavo USB di WAGO, avviene il riconoscimento automatico del modulo. La ricerca laboriosa dei componenti connessi in elenchi di prodotti estesi è un ricordo del passato. La configurazione e la messa in servizio sono supportate in modo tale da ridurre anche i tempi di assemblaggio durante la prima installazione. Grazie alla visualizzazione dei valori di processo, il software offre un vantaggio significativo quando si esegue il confronto dei dati di misurazione per la manutenzione. I dati in ingresso e uscita del trasduttore di segnale vengono registrati e archiviati, insieme alla posizione di installazione assegnata e al nome del componente del sistema, fornendo un importante contributo alla documentazione e all'informativa del sistema.

Impostazione dei parametri agevole e senza cavi

Sul campo, spesso l'armadio elettrico non dispone di spazio per posizionare in sicurezza un portatile, presentando un ulteriore problema al tecnico. Ciò ha portato all'idea di sviluppare un'alternativa wireless. Gli adattatori Bluetooth® innestabili di WAGO sono già parte del WAGO-I/O-SYSTEM. Così il loro impiego è stato esteso per includere anche la gamma JUMPFLEX®. La comunicazione con il computer portatile avviene tramite Bluetooth® inserendo l'adattatore nella porta di servizio del trasduttore di segnale della serie 857 o 2857. Il software di configurazione dell'interfaccia potrà quindi essere usato senza limiti. Se i trasduttori di segnale sono installati in punti difficilmente accessibili e il cavo di servizio USB è troppo corto, il tecnico può semplicemente inserire l'adattatore Bluetooth® WAGO nella porta di servizio e lavorare comodamente a breve distanza.

Prodotti

Trasduttori di segnale e amplificatori d'isolamento

Trasmissione del segnale sicura e senza errori in tutto il mondo: i trasduttori di segnale e gli amplificatori di isolamento WAGO sono alla base della sicurezza con la massima affidabilità.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Assistenza per partire, grazie!

La nuova applicazione JUMPFLEX®-ToGo di WAGO funziona anche senza cavo via Bluetooth®. La configurazione dei trasduttori di segnale delle serie 857 e 2857 può essere eseguita facilmente tramite smartphone o tablet dotati di Android utilizzando questa app gratuita. I parametri di ingresso e uscita possono essere elaborati e i dati di configurazione o i valori reali misurati possono essere visualizzati graficamente a portata di mano. L'adattatore Bluetooth® di WAGO stabilisce la comunicazione tra il trasduttore di segnale e il dispositivo mobile dell'utente finale. Sebbene l'uso di smartphone e tablet sia progressivo, è anche severamente vietato in molte applicazioni di controllo del processo. Per questo motivo WAGO ha sviluppato un display di configurazione montabile per la serie 2857.

Display di configurazione tascabile

Gli utenti possono registrare i dati di misurazione dai trasduttori di segnale e dagli amplificatori d'isolamento usando il display rimovibile per ridurre sostanzialmente i tempi di manutenzione e di messa in servizio. Poiché il display si adatta a tutti i tipi di dispositivi della serie 2857, i costi di acquisto restano gestibili. Al contempo, il design ridotto e il funzionamento uniforme rimangono indispensabili per i tecnici che lavorano sui sistemi di controllo del processo: un talento versatile tascabile.

Flessibile e facile da azionare

La serie 2857 JUMPFLEX® offre ulteriori vantaggi per l'installazione, la manutenzione e il servizio delle applicazioni di controllo del processo. Per un'installazione rapida, è possibile utilizzare i ponticelli anziché il cablaggio discreto. Allo stesso tempo, le connessioni di campo sono innestabili, aspetto di notevole vantaggio in fase di manutenzione o di sostituzione del sensore. Un ulteriore aspetto di sicurezza è stato implementato attraverso l'opzione di sigillatura, che impedisce modifiche errate al trasduttore di segnale. Se si rendono necessarie delle modifiche saranno individuate rapidamente. Con le serie 857 e 2857 di amplificatori d'isolamento e trasduttori di segnale JUMPFLEX®, WAGO offre il massimo in termini di flessibilità e utilizzabilità, per la messa in esercizio, la manutenzione e l'assistenza, tramite funzioni avanzate e opzioni di configurazione liberamente selezionabili.

Autore: Kay Miller

Gestione energetica

Identificare e sfruttare i potenziali

Il risparmio energetico è ottimo per l'ambiente e per gli affari. Analisi accurate e corrette e decisioni appropriate possono portare a profitti sostenibili. WAGO è il tuo partner per una gestione energetica efficace.

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
Automazione di processo modulare

Automazione di processo del futuro

I processi di produzione adattabili sono la chiave della flessibilità, dell'efficienza e della dimensione 1 del lotto. Con WAGO, i moduli di produzione possono essere combinati in modo personalizzato e indipendente dal produttore.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Protezione dalle esplosioni

La conoscenza che aiuta

Persone, ambiente e processi: la protezione dalle esplosioni diventa prioritaria e richiede un partner esperto che ti consigli in modo efficacie. WAGO è qui per te.

process_produktionshalle_motor_fertigung_autos_2000x1500.jpg