energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Soluzioni per la produzione di energia rinnovabile

L'obiettivo principale del settore industriale della produzione e distribuzione di energia è garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'alimentazione. I prodotti WAGO offrono il massimo livello di sicurezza e qualità. Scopri i nostri prodotti per le energie rinnovabili e le nostre soluzioni per la connessione conforme TAB delle stazioni di trasferimento, il modulo controllore per centrale elettrica certificato o le nostre soluzioni per consentire il ridispacciamento.

Connessione di telecontrollo per sottostazioni cliente

Che si tratti di impianti di generazione di energia, sistemi di stoccaggio o utenti finali: quando si tratta di connessione a media tensione, le cabine utente devono essere collegate tramite la tecnologia di telecontrollo. Anche se i TCR (regole di connessione tecnica) variano da un operatore di rete all'altro, in circa tre quarti dei territori tedeschi della rete a media tensione, l'applicazione software Customer Substation di WAGO consente di stabilire la connessione in soli dieci minuti, perché l'applicazione offre un software standardizzato e preconfigurato per vari territori di rete.

Controllori WAGO Power Plant

I controllori Power Plant aiutano le centrali elettriche a ottenere una gestione dell'immissione in rete compatibile con il punto di connessione alla rete (GCP).

Il WAGO Power Plant Control consente ai gestori di impianti e agli integratori di sistema di soddisfare i requisiti per questi controllori impostati sul lato rete, in modo flessibile e affidabile. La soluzione è certificata secondo VDE-AR-N 4110 e 4120.

Tecnologia di telecontrollo

Per gli standard e le condizioni estreme

Robusto e altamente tollerante: che si tratti di variazioni di temperatura, vibrazioni, urti o interferenze elettromagnetiche, adatta la tecnologia di telecontrollo in base alle tue esigenze e necessità. Il PLC della serie 750 di WAGO: pronto per le applicazioni standard o gli usi estremi.

Energy Measurement Technology

Il monitoraggio dell'energia costituisce la base per aumentare l'efficienza della distribuzione dell'energia e dei processi. I nostri prodotti per la misurazione dell'energia ti fanno risparmiare tempi e costi nella raccolta dei dati energetici. I contatori d'energia sono adatti per i punti di misurazione rilevanti ai fini della fatturazione.

Alimentatori

Gli alimentatori ad alta efficienza WAGO forniscono sempre una tensione di alimentazione stabile: per le applicazioni più semplici o per l'automazione ad elevato fabbisogno d'energia. WAGO offre gruppi di continuità (UPS), moduli buffer, moduli ridondanti e un'ampia gamma di interruttori di sicurezza elettronici (ECB), disponibili come sistema completo per applicazioni senza interruzioni.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x2000.jpg

Switch

La gamma di switch WAGO garantisce la scalabilità della tua infrastruttura di rete ETHERNET, offrendo al contempo prestazioni elettriche e meccaniche eccellenti.

Questi switch robusti sono progettati per l'uso industriale e sono totalmente conformi con IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

Morsetti per montaggio su guida

La più ampia selezione di morsetti per montaggio su guida dal leader di mercato. I migliori morsetti per montaggio su guida per tutte le applicazioni, insieme alle risposte alle domande più frequenti, puoi trovarli qui! La nostra gamma di prodotti ad alte prestazioni fornisce la base perfetta per le soluzioni del tuo quadro elettrico!

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: