Automazione intelligente degli ambienti e installazioni per la massima efficienza

La progettazione, l'implementazione e il funzionamento dell'edificio devono possedere la massima efficienza e anche un alto grado di adattabilità.

Perchè automatizzare gli ambienti:

  • L'automazione intelligente della stanza riduce l'uso di energia termica ed elettrica di oltre il 40%
  • L'alta efficienza delle soluzioni per la gestione integrata degli edifici e l'automazione personalizzata dell'edifico
  • La flessibilità illimitata per l'ampliamento e adattamento dei sistemi, in qualsiasi momento, grazie ai componenti WAGO

Automazione della stanza

Come rendere dinamico un ambiente

Gestione intelligente dell'illuminazione firmata WAGO

Il WAGO Lighting Management è la soluzione raffinata per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni destinati alla produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, fornendo al contempo numerosi vantaggi aggiuntivi per il loro funzionamento.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

PLC - Controllori

Letture consigliate

Applicazioni supplementari per l'installazione e la Building Automation

Sia che si stia progettando un impianto di illuminazione e automazione nel proprio edificio di uffici, eseguendo un ammodernamento di un impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria o si proceda all'automazione delle stanze, WAGO aiuta a implementare le proprie necessità negli edifici.

Edifici certificati

La costruzione sostenibile rende. Numerosi certificati forniscono supporto alla pianificazione, uno di questi tiene conto anche del potenziale risparmio energetico consentito dall'automazione dell'edificio.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automazione e installazioni ottimali dell'illuminazione

Efficienza energetica e costi giocano un ruolo fondamentale per l'illuminazione. Le soluzioni WAGO forniscono un supporto di lungo termine per la pianificazione e l'implementazione dei tuoi obiettivi.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Tecnologia HVAC per i sistemi del futuro

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento sono responsabili di oltre il 55% del consumo totale d'energia. La transizione verso le energie rinnovabili conduce direttamente al locale caldaia. Affidati alle soluzioni WAGO per i sistemi di ventilazione di domani.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

WAGO per gruppi professionali

Le vostre esigenze al centro

Per impiantisti e integratori di sistema: approfitta dei nostri accessi per gruppi professionali per ottenere direttamente le informazioni rilevanti dal settore della tecnologia per gli edifici.

L'integrazione di sistema fatta semplice

Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o ammodernamenti: l'automazione degli edifici è la chiave per implementare gli edifici con risorse sostenibili ed efficienza energetica. L'integrazione del sistema è la base più importante per raggiungere questi obiettivi.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg