Argomenti
Gestione intelligente dell'illuminazione firmata WAGO

Il WAGO Lighting Management è la soluzione raffinata per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni destinati alla produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, fornendo al contempo numerosi vantaggi aggiuntivi per il loro funzionamento.

WAGO Lighting Management:

Lighting Management con WAGO

La soluzione intelligente per i controllori d'illuminazione

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Panoramica funzioni

Il Lighting management di WAGO offre le seguenti funzioni:

  • Switching: Attivazione/disattivazione (con/senza watchdog), relè di blocco, funzione scala, luce automatica (rilevatore di movimento), regolazione della luminosità
  • Attenuazione: attenuazione con sensori di presenza
  • Controllo luminosità: Human Centric Lighting (HCL), regolazione luce costante, controllo luce diurna
  • Funzioni orarie: programmi di commutazione speciali per settimana, ferie e giorni festivi
  • Funzione slave: stanza virtuale esterna, dimmer esterno
  • Illuminazione di sicurezza con batteria singola e centralizzata
  • Misurazione esatta dei consumi energetici
  • Documentazione progetto semplificata

Tieni sotto controllo il tuo impianto

La moderna gestione dell'illuminazione offre molto di più della sola riduzione del consumo d'energia e dei costi, semplifica l'economicità e la conservazione delle risorse, mantenendo al contempo il comfort e la flessibilità per l'utente. Il WAGO Lighting Management è un concetto collaudato basato su hardware e software preconfigurato, aspetto che semplifica enormemente la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento.

L'idea di fondo: il WAGO Lighting Management è basato sulle differenti esigenze poste dall'illuminazione nei magazzini e nei capannoni di produzione. Per esempio, uno stabilimento di produzione viene suddiviso in stanze virtuali in cui l'illuminazione può essere adattata in modo flessibile. Ogni stanza virtuale riceve segnali da sensori e attuatori per poter regolare automaticamente l'intensità d'illuminazione in modo ottimale. Utilizzando le stanze virtuali, le conversioni e il rimodellamento delle stanze possono essere implementati rapidamente e semplicemente tramite la configurazione Web.

Hardware di alta qualità

Il lato hardware è basato sul nuovo controllore PFC200 di WAGO e sul modulo bus DALI del WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ogni modulo può integrare nel sistema fino a 64 luci DALI, fino a 16 sensori DALI e fino a 16 trasmettitori DALI. Dato che il numero di moduli può essere variato a scelta, il WAGO Lighting Management può essere usato sia per i piccoli stabilimenti produttivi che per i più grandi centri logistici. Al controllore possono essere collegati anche dei moduli I/O aggiuntivi, ad esempio moduli di misurazione dell'alimentazione trifase, un modulo per la sincronizzazione dell'ora basata su GPS o moduli radioricevitori per switch radio EnOcean.

L'hardware migliore per il tuo sistema di gestione della luce

Software moderno

La configurazione semplificata grazie a un'interfaccia bassata sul Web fa del WAGO Lighting Management una soluzione potente e di facile utilizzo. Tutte le impostazioni, per la messa in servizio e durante le operazioni, possono essere eseguite con un clic del mouse, non servono altre programmazioni. Dato che l'accesso all'interfaccia grafica per l'utente può avvenire da qualsiasi web browser standard, non è necessario installare alcun software a livello locale. La visualizzazione web basata su HTML5 elimina qualsiasi complicazione in fase di configurazione del sistema d'illuminazione. Un'elaborazione massiva grazie alla funzione di importazione-esportazione di Excel è una funzione complementare. I valori parametrici possono essere salvati su una scheda SD o tramite server di backup via SFTP. I valori possono essere inoltrati a un sistema di controllo sovraordinato dell'edificio o a una centrale di controllo della produzione via MODBUS TCP/IP. Nella schermata d'immissione, le maschere con le impostazioni predefinite sono precompilate e per i parametri di base sono visualizzati gli stati operativi.

Utilizzo delle soluzioni WAGO Lighting Management

Video tutorial

Videos: 10 | Duration: 30:23

Video tutorial

Videos: 10 | Duration: 30:23

  • WAGO Lighting Management – Parte 1 – Introduzione

    3.44

    Condividi il video

    Condividi il link

  • WAGO Lighting Management – Parte 2 – Opzioni di documentazione

    1.54

    Condividi il video

    Condividi il link

  • WAGO Lighting Management – Parte 3 – Connessione dei sensori KNX Touch

    4.27

    Condividi il video

    Condividi il link

  • WAGO Lighting Management – Parte 4 – Human Centric Lighting (HCL)

    3.14

    Condividi il video

    Condividi il link

  • WAGO Lighting Management – Parte 5 – Valutazione dei messaggi di errore

    1.59

    Condividi il video

    Condividi il link

  • WAGO Lighting Management – Parte 6 – Installazione delle luci di emergenza DALI con batteria singola

    2.48

    Condividi il video

    Condividi il link

  • Part 8 – HCL Curves

    2:45

    Condividi il video

    Condividi il link

  • Part 9 – Schedules

    2:07

    Condividi il video

    Condividi il link

Download Materiale informativo

Qui potrai trovare il materiale informativo seguente e una panoramica dei prodotti per la gestione dell'illuminazione. Potrai inoltre ricevere a richiesta i dati ePLAN per il WAGO Lighting Management.

  • Note di versione
  • Manuale
  • Testi di offerta
  • Schemi di circuito
  • Interfaccia KNX

WAGO per gruppi professionali

Le vostre esigenze al centro

Per impiantisti e integratori di sistema: approfitta dei nostri accessi per gruppi professionali per ottenere direttamente le informazioni rilevanti dal settore della tecnologia per gli edifici.